Transducteurs Echomax XPS

Description

Grâce la technologie à ultrasons, les capteurs Echomax® XPS mesurent les niveaux de nombreux liquides et produits en vrac.

Les capteurs sont protégés contre les submersions, résistants à la vapeur et autres produits chimiques agressifs et peuvent être installés sans bride.

La série XPS propose des versions pour différentes plages de mesure jusqu'à 30 m (100 ft) et jusqu'à une température max. de +95 °C (+203 °F).

Pendant l'exploitation, les capteurs Echomax envoient des signaux acoustiques dans un faible angle d'émission. Le transmetteur de niveau mesure le temps de propagation entre l'émission de l'impulsion et la réception de l'écho et en déduit la distance du capteur au matériau.

Ne pas oublier : Une solution de mesure de niveau comprend des interrupteurs ayant fonction de sécurités de niveau et anti-débordement, de signalisation de vide ou de protection contre la marche à vide. Cliquez ici pour plus d'informations.

Détails

 Étendue de mesure max.

 XPS-10: 10 m (33 ft)
 XPS-15: 15 m (50 ft)
 XPS-30: 30 m (98 ft)

 Étendue de mesure min.

 XPS-10 / XPS-15: 0.3 m (1 ft)
 XPS-30:                0.6 m (2 ft)

 Température max.

 Gamme XPS: 95 °C (203 °F)

 Fréquence

 XPS-10 / XPS-15: 44 kHz
 XPS-30:                30 kHz


Avantages

  • Compensation de température intégrée

  • Le faible effet de sonnette réduit la zone morte.

  • Revêtement en mousse en option pour les applications impliquant de grandes quantités de poussière

  • Auto-nettoyant et nécessitant peu de maintenance

  • Résistant chimiquement

  • Étanche