SITRANS LU150/LU180

Description

Le SITRANS LU150 est un transmetteur de niveau à ultrasons compact pour petites plages de mesure. Conçu pour un usage général, ce transmetteur 2 fils alimenté par boucle de courant est idéal pour la mesure de liquides, de boues liquides et de liquides en vrac sur cuves ouvertes ou fermées, dans des plages jusqu’à 5 m (16.4 ft).

Le SITRANS LU180 est un transmetteur de niveau à ultrasons compact pour petites plages de mesure. Cet instrument 2 fils à sécurité intrinsèque alimenté par boucle de courant 4 à 20 mA contrôle le niveau de liquides et de boues liquides dans les cuves ouvertes ou fermées dans des plages jusqu'à 5 m (16.4 ft).

Avec un capteur en copolymère de PVDF, l'instrument de mesure s'adapte parfaitement à une multitude d'applications.

Facile à installer, le SITRANS LU150/LU180 se caractérise aussi par sa simplicité de démontage et d'entretien, s'adaptant ainsi parfaitement à l'industrie alimentaire ou pharmaceutique.

Les techniques avancées de traitement du signal Sonic Intelligence garantissent la fiabilité sans faille des mesures obtenues. Un filtre dissocie l'écho réel renvoyé par le matériau de l'écho parasite dû à des obstacles ou à des perturbations électriques. Le temps de propagation des impulsions émises (transducteur-produit) est compensé en température puis converti en distance pour l'affichage et la sortie analogique.

Principales Applications : stockage de produits chimiques, lits filtrants, réservoirs à boue, stockage de liquides, produits alimentaires

Des composants additionnels peuvent être utilisés avec la plupart des appareils de mesure pour réaliser des extensions fonctionnelles, par exemple des écrans déportés et des solutions de télésurveillance.   Cliquez ici  pour plus d'informations.

Ne pas oublier : Une solution de mesure de niveau comprend des interrupteurs ayant fonction de sécurités de niveau et anti-débordement, de signalisation de vide ou de protection contre la marche à vide. Cliquez ici pour plus d'informations.

Détails

SITRANS LU150

Plage de mesure

0,25 ... 5 m (0.8 ... 16.4 ft)

Température ambiante

Standard: -30 ... +60 °C (-22 ... +140 °F)
Montage sur support métallique: -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

mA Sortie

4 ... 20 mA

Certificats et homologations

CE, CSAUS/C

SITRANS LU180

Plage de mesure

0,25 ... 5 m (0.8 ... 16.4 ft)

Température ambiante

Standard: -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
Montage sur support métallique: -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

mA Sortie

4 ... 20 mA

Certificats et homologations

CSA: IS/ Class I, II, III, Div. 1, Groupes: A, B, C, D, E, F, G T4

FM: IS/ Class I, II, III, Div. 1, Groupes: A, B, C, D, E, F, G T4

ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga

IECEx Ex ia IIC T4 Ga

NEPSI Ex ia II C T4 Ga


Avantages

  • Opérations d'installation, de programmation et de
    maintenance faciles

  • Précision et fiabilité

  • Version sanitaire disponible

  • Techniques brevetées de traitement de l'écho Sonic
    Intelligence

  • Compensation de température intégrée