Flow Reporter

 

La surveillance à distance simple et fiable des débits dans des canaux ouverts est désormais possible avec Flow Reporter. Flow Reporter – logiciel de configuration sous Windows® et extracteur de données en un, est conçu pour être utilisé avec le débitmètre OCM III. Avec Flow Reporter, les données enregistrées par OCM III peuvent être rapidement et facilement surveillées et diagnostiquées à distance, par ex. depuis le bureau de votre ordinateur. Le logiciel peut également être utilisé directement sur place avec un ordinateur portable.

Flow Reporter permet d'économiser du temps et des coûts. Vous pouvez essayer par vous-même pendant 14 jours avec notre version test. Téléchargez simplement le logiciel et vous verrez ce que Flow Reporter peut vous offrir !

Si vous souhaitez acheter Flow Reporter à la fin des 2 semaines d'essai, veuillez prendre contact avec le point de vente Milltronics près de chez vous. Indiquez votre nom, votre entreprise et le numéro d'identification du système Flow Reporter (vous trouverez celui-ci sur l'écran de la version d'essai). Vous recevez un mot de passe qui démarre votre programme et enregistre votre licence.

Téléchargez le logiciel et testez dès maintenant Flow Reporter 4.0.

 

N° de référence

PBD-51035195, jeu complet : une licence, disquette et câble pour interface série. (uniquement disponible via votre point de vente Siemens.)

Une licence : valable pour l'installation sur un PC ou ordinateur portable.

 

Installation du logiciel

1.     Téléchargement du logiciel

2. Dézipper les fichiers sur votre disque dur (pour cela, vous avez besoin d'un programme comme   par ex. WinZip®).

3. Démarrer Setup.exe et suivre les instructions indiquées à l'écran.

 

Mises à niveau

Lors d'une mise à niveau d'une ancienne version de Flow Reporter, enregistrez vos données au préalable et désinstallez la version antérieure. Installer ensuite la nouvelle version.

 

Ne pas oublier : Une solution de mesure de niveau comprend des interrupteurs ayant fonction de sécurités de niveau et anti-débordement, de signalisation de vide ou de protection contre la marche à vide. Cliquez ici pour plus d'informations.