SITRANS Probe LR

Description

Le SITRANS Probe LR est un transmetteur radar à impulsions 6 GHz 2 fils pour la mesure de niveau dans des plages de mesure allant jusqu'à 20 m (66 ft). Il convient à la surveillance en continu de liquides et de boues dans des réservoirs sans pression dans des conditions environnementales normales.

Le Probe LR convient à des applications avec des vapeurs chimiques, des baisses de température, du vide ou de la pression, comme les parcs de stockage d'hydrocarbures, les entrepôts de produits chimiques, les bassins de fermentation et les bassins de boues. Le SITRANS Probe LR a une plage de mesure de 0,3 à 20 m (1 à 65 ft).

La conception du Probe LR vous permet de le programmer facilement à l'aide d'un appareil de programmation portatif à sécurité intrinsèque. Il n'est pas non plus nécessaire d'ouvrir le couvercle du boîtier dans les atmosphères explosives. L'antenne tige en polypropylène d'un seul tenant est très résistante aux produits chimiques et est étanche. Elle possède un revêtement intégré intérieur qui arrête les parasites provenant des tubulures de montage. SITRANS Probe LR utilise le traitement de signaux Process Intelligence®. Le rapport signal/bruit élevé du Probe LR permet une fiabilité optimale.

Le paramétrage est simple : deux paramètres suffisent pour les fonctions de base. SIMATIC PDM, HART® Hand-Communicator ou l'appareil de programmation portatif à sécurité intrinsèque sont disponibles pour une programmation simple de l'appareil.

 

Principaux domaines d'application : parcs de stockage d'hydrocarbures, entrepôts de produits chimiques, puits de pompe d'eaux usées.

Des composants additionnels peuvent être utilisés avec la plupart des appareils de mesure pour réaliser des extensions fonctionnelles, par exemple des écrans déportés et des solutions de télésurveillance.   Cliquez ici  pour plus d'informations.

Ne pas oublier : Une solution de mesure de niveau comprend des interrupteurs ayant fonction de sécurités de niveau et anti-débordement, de signalisation de vide ou de protection contre la marche à vide. Cliquez ici pour plus d'informations.

Détails

 Technologie

 radar à impulsions

 Plage

   20 m (66 ft)

 Température de processus

   -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)

 Pression de processus

   jusqu'à 3 bar g (43.5 psi g)


Avantages

  • Antenne tige en polypropylène d'un seul tenant

  • Simplicité d'installation et de mise en service

  • Programmation avec un appareil de programmation portatif à infrarouge à sécurité intrinsèque, SIMATIC PDM ou HART® Hand Communicator

  • Communication via HART

  • Techniques de traitement du signal Process Intelligence

  • Suppression automatique des échos parasites