SITRANS LR250

Description

Le SITRANS LR250 constitue la meilleure solution pour mesurer les niveaux des liquides dans les réservoirs de stockage et de procédés, dans des plages de mesure allant jusqu'à 20 mètres (66 ft). Un large choix d'antennes fait de lui la solution idéale pour toutes vos tâches de mesure.
Grâce aux nouvelles antennes encapsulées avec raccord à bride et raccord hygiénique, le transmetteur de mesure permet la mesure de fluides corrosifs ou agressifs et satisfait aux exigences hygiéniques et sanitaires.

 

SITRANS LR250 avec antenne conique
Le SITRANS LR250 est un transmetteur de mesure radar à impulsions 25 GHz 2 fils pour la mesure de niveau dans des plages de mesure allant jusqu'à 20 m (66 ft). Il convient à la surveillance en continu de liquides et de boues contenues dans les réservoirs de stockage et de procédés, y compris avec des températures et des pressions élevées.

SITRANS LR250 avec antenne en PVDF
Le SITRANS LR250 avec antenne en PVDF est un transmetteur de mesure radar à impulsions 25 GHz 2 fils pour la mesure de niveau dans des plages de mesure allant jusqu'à 10 m (32.8 ft). Il convient à la surveillance en continu de liquides et de boues contenues dans les réservoirs de stockage et de procédés avec des matières corrosives ou agressives.

SITRANS LR250 avec antenne encapsulée et bride
Le SITRANS LR250 avec antenne encapsulée et raccordement à brides est un transmetteur de mesure radar à impulsions 25 GHz 2 fils pour la mesure de niveau dans des plages de mesure allant jusqu'à 20 m (66 ft) (selon le type d'antenne). Il convient à la surveillance en continu de liquides et de boues contenues dans les réservoirs de stockage et de procédés avec des matières corrosives ou agressives.

SITRANS LR250 avec antenne encapsulée et raccord hygiénique
Le SITRANS LR250 avec antenne encapsulée et raccord hygiénique est un radar à impulsions 25GHz, technologie 2 fils approuvé pour applications sanitaires et hygiéniques, pour la mesure en continu de liquides, boues liquides et pâtes dans l'industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique. Plages jusqu'à 20 m (66 ft) - en fonction du type d'antenne.

 

Ne pas oublier : Une solution de mesure de niveau comprend des interrupteurs ayant fonction de sécurités de niveau et anti-débordement, de signalisation de vide ou de protection contre la marche à vide. Cliquez ici pour plus d'informations.

Détails

SITRANS LR250 avec antenne conique

Technologie

Radar à impulsions

Plage

20m (66 ft)

Température d'exploitation

-40 to 200 °C (-40 to 392 °F)

Pression d'exploitation

Jusqu'à 40 bar g (580 psi g)

Erreur mesurée max.

3 mm (0.118")

Certificats et homologations

General Purpose, Intrinsically Safe, Explosion Proof/Flame Proof, Non Sparking/Non Incendive, Increased Safety

SITRANS LR250 avec antenne en PVDF

Technologie

Radar à impulsions

Plage

10m (32.8 ft)

Température d'exploitation

-40 to 80 °C (-40 to 176 °F)

Pression d'exploitation

Jusqu'à 5 bar g (72.5 psi g)

Erreur mesurée max.

3 mm (0.118")

Certificats et homologations

General Purpose, Intrinsically Safe, Explosion Proof/Flame Proof, Non Sparking/Non Incendive, Increased Safety

SITRANS LR250 avec antenne encapsulée et bride

Technologie

Radar à impulsions

Plage

20m (66 ft)

Température d'exploitation

-40 to 170 °C (-40 to 338 °F)

Pression d'exploitation

Voir les diagrammes de températures/pressions dans le catalogue

Erreur mesurée max.

• > 500 mm du point de référence du capteur: 3 mm (0.118")
• < 500 mm du point de référence du capteur: 25 mm (1")

Certificats et homologations

General Purpose, Intrinsically Safe, Explosion Proof/Flame Proof, Non Sparking/Non Incendive, Increased Safety

SITRANS LR250 avec antenne encapsulée et raccord hygiénique

Technologie

Radar à impulsions

Plage

20m (66 ft)

Température d'exploitation

-40 to 170 °C (-40 to 338 °F)

Pression d'exploitation

Voir les diagrammes de températures/pressions dans le catalogue

Erreur mesurée max.

• > 500 mm du point de référence du capteur: 3 mm (0.118")
• < 500 mm du point de référence du capteur: 25 mm (1")

Certificats et homologations

3-A, EHEDG EL Class I, EHEDG EL Aseptic Class I

General Purpose, Intrinsically Safe, Explosion Proof/Flame Proof, Non Sparking/Non Incendive, Increased Safety


Avantages


SITRANS LR250 avec antenne conique

  • L'interface utilisateur graphique locale (LUI) simplifie l'utilisation par une configuration Plug-and-Play à l'aide de l'assistant de démarrage rapide intuitif

  • L'interface LUI indique les profils d'échos pour faciliter le diagnostic

  • La fréquence élevée de 25 GHz permet l'utilisation de petites antennes faciles à monter dans le puit de piquage

  • Insensible au lieu de montage et aux pièces internes ainsi qu'aux parasites produits par le puit de piquage

  • Zone morte réduite pour une plage de mesure minimale améliorée allant jusqu'à 50 mm de l'extrémité de l'antenne

  • Communication par HART® or PROFIBUS PA, ou FOUNDATION Fieldbus TM

  • Traitement de signaux Process Intelligence pour une fiabilité améliorée de la mesure et suppression automatique des échos parasites des pièces internes fixes

  • Programmation avec un appareil de programmation portatif à infrarouge à sécurité intrinsèque ou par réseau au moyen de SIMATIC PDM, Emerson AMS ou d'un Field Device Tool comme PACTware ou Fieldcare via SITRANS DTM

  • Répond aux exigences de IEC61508/61511 (SIL-2) relatives à l'utilisation dans des applications à niveau d'intégrité de sécurité

  • Précision de 3 mm (0.118") (mesure conforme aux exigences de IEC 60770-1)


SITRANS LR250 avec antenne en PVDF

Tous les avantages du SITRANS LR250 avec antenne conique auxquels s'ajoutent les avantages suivants:

  • Antenne en PVDF complètement isolée pouvant être utilisée dans un environnement chimique et sanitaire avec des matières agressives et corrosives

  • Solution de remplacement économique pour les transmetteurs de mesure de niveau fabriqués avec des matériaux onéreux

  • Le raccordement process/antenne de 50 mm (2") permet un montage facile dans le puit de piquage


SITRANS LR250 avec antenne encapsulée et bride

Tous les avantages du SITRANS LR250 avec antenne conique auxquels s'ajoutent les avantages suivants:

  • Antenne entièrement encapsulée avec lentille TFM 1600 PTFE certifiée FDA pour une utilisation dans un environnement chimique et sanitaire avec des matières agressives et corrosives

  • L'intégration au ras de la lentille facilite le nettoyage

  • Solution de remplacement économique pour les transmetteurs de mesure de niveau fabriqués avec des matériaux onéreux

  • Le raccordement process/antenne de 50 mm (2") permet un montage facile


SITRANS LR250 avec antenne encapsulée et raccord hygiénique

Tous les avantages du SITRANS LR250 avec antenne encapsulée et bride auxquels s'ajoutent les avantages suivants:

  • Finition de surface < 0,8 μ Ra permettant de garantir les meilleures conditions d'hygiéne et de nettoyabilité généralement requises dans les applications sanitaires

  • Raccord process pour applications industrielles : ISO 2852, DIN 11851, DIN 11864-1, DIN 11864-2, DIN 11864-3 et Tuchenhagen Varivent Type F et N

  • Appareil homologué conformément aux standards 3-A, EHEDG EL Classe I et/ou EHEDG EL aseptique, Classe I

  • Matières et substances autorisées FDA et USP Class VI