SITRANS LG

Description

Les transmetteurs de mesure radar SITRANS LG fonctionnent selon le principe des micro-ondes guidées et permettent la mesure du niveau de remplissage, du niveau/de l'interface et du volume de liquides et de produits en vrac. La mesure n'est pas influencée par les variations des conditions d'exploitation, les températures et pressions élevées et les dégagements de vapeur.

La série SITRANS LG comprend quatre modèles, utilisables en fonction de l'application, des fonctionnalités et des performances requises:

 

 

 

 

 

  • SITRANS LG240 offre des options de configuration pour applications hygiéniques

  • SITRANS LG250 est une solution extrêmement flexible pour la mesure de niveau des liquides et interfaces. Très polyvalent, il est approprié pour le stockage, la séparation des matières ou dans les applications difficiles avec de l'ammoniac

  • SITRANS LG260 est idéal pour la mesure de niveau de produits en vrac dans des plages de mesure moyennes, p. ex. céréales, plastique et ciment

  • SITRANS LG270 offre des options de configuration pour les conditions extrêmes, telles que les températures ou pressions élevées, p. ex. : conditions difficiles dans les secteurs de la chimie, de l'énergie et HPI, notamment dans les réservoirs de gaz liquéfiés, les cuiseurs vapeur et les colonnes de distillation

Des composants additionnels peuvent être utilisés avec la plupart des appareils de mesure pour réaliser des extensions fonctionnelles, par exemple des écrans déportés et des solutions de télésurveillance.  Cliquez ici  pour plus d'informations

Ne pas oublier : Une solution de mesure de niveau comprend des interrupteurs ayant fonction de sécurités de niveau et anti-débordement, de signalisation de vide ou de protection contre la marche à vide. Cliquez ici pour plus d'informations.

Détails

Technologie

Radar guidé

Plage de mesure

300 ... 75 000 mm (11.81 ... 2 952.75 inch)

Température d'exploitation

-196 ... +450 °C (-321 ... +842 °F)

Pression dans le réservoir

-1 … +400 bar (-100 … +40 000 kPa)

Communication

4 ... 20 mA/HART
Modbus: Modbus RTU, Modbus ASCII
Profibus PA
Foundation Fieldbus
SIMATIC PDM
DTM/FDT pour PACTware
Fieldcare


Avantages

  • Haute précision de mesure (jusqu'à +/- 2 mm)

  • Fonctions de diagnostic avancées pour un niveau de sécurité élevé

  • Simplicité de mise en service avec un écran commandé par menu

  • Un large choix d'options qui assure une fiabilité dans la plupart des applications pour une mesure continue

  • Facilité d'entretien grâce à la conception du module et aux options interchangeables et paramétrables sur place

  • Solution parfaite pour les applications les plus variées, depuis la mesure de niveau dans les réservoirs de stockages jusqu'à la mesure d'interface, avec des options pour les conditions de pression et de température extrêmes

  • Utilisation universelle dans les liquides, interfaces, boues et dans les produits en vrac

  • Insensible à la charge de matériau

  • Zone morte réduite, parfait pour les petits réservoirs