SITRANS P DS III

Description

Le SITRANS P de la série DSIII est un transmetteur de pression numérique servant à mesurer la pression relative, la pression absolue, la pression différentielle, le débit et le niveau.

L'appareil standard offre déjà de nombreuses fonctions de diagnostic et de simulation ainsi qu'une fiabilité élevée. Son adéquation à l'utilisation dans des circuits de mesure SIL2 a été attestée par des instituts de certification externes.

Pour les transmetteurs de mesure Profibus, la nouvelle technologie PROFISAFE garantit une sécurité de bout en bout, du système de conduite au transmetteur de mesure.

Veuillez cliquer ICI pour d'ultérieures informations sur ce produit