Mesure de niveau gravimétrique

Description

La mesure de niveau gravimétrique avec   SIWAREX-Technique de pesage permet une détermination du poids très précise sans contact avec le produit. Le poids de votre produit à peser est toujours déterminé correctement, indépendamment de la température, de la forme du réservoir, de la densité du produit, du déplacement du centre de gravité et des mélangeurs ou autres dispositifs. La formation de ponts, de cônes de déversement, d'entonnoirs, de mousse, de vapeur ou de poussière n'a pas d'incidence sur la mesure de niveau gravimétrique.

Ces avantages rendent possible l'utilisation de la technique de mesure SIWAREX dans des installations soumises à obligation d'étalonnage. Les points de mesure dans les zones à risque d'explosion peuvent être réalisés très facilement avec des composants standards.

Selon l'application, la plage de charge et les exigences de précision, nous combinons les bonnes cellules de charges et unités de montage de notre palette de produits. Celle-ci s'étend des cellules de charge à plate-forme jusqu'aux cellules de charge à compression en passant par les capteurs à flexion et capteurs à cisaillement dans les classes de charge de 3 kg à 280 t.
La technologie éprouvée des cellules de charge et la séparation du produit garantissent une durée de vie très longue sans maintenance particulière. Cela améliore la disponibilité de l'installation et réduit significativement les coûts d'exploitation.
L'évaluation des signaux des cellules de charge se fait via   SIWAREX-Électronique de pesage
comme composant parfaitement intégré du système d'automatisation SIMATIC. Cela permet une intégration extrêmement simple et l'utilisation des avantages de SIMATIC, comme sa flexibilité, son système d'alarmes de diagnostic, etc.

Ne pas oublier : Une solution de mesure de niveau comprend des interrupteurs ayant fonction de sécurités de niveau et anti-débordement, de signalisation de vide ou de protection contre la marche à vide. Cliquez ici pour plus d'informations.

Avantages

  • Très haute précision jusqu'à 0,005 % indépendamment des conditions environnantes et des propriétés du matériau.

  • Indépendant des mélangeurs et de la forme du réservoir

  • Pas d'incidence des cônes de déversement, entonnoirs, ni des ponts

  • Pour les petits réservoirs jusqu'aux grands silos (>1000t)

  • Libre choix des fluides (liquides, poudres...)

  • Intégration simple dans SIMATIC / PCS7

  • Utilisation des alarmes de diagnostic des CPU SIMATIC

  • Accès aisé à tous les paramètres et informations de la balance par le système de conduite

  • Mesure étalonnable possible

  • Haute disponibilité de l'installation et faibles coûts d'exploitation

  • Utilisation des outils standards STEP7, SIWATOOL

  • Pack logiciel clé en main pour la programmation et l'utilisation de la balance dans différentes langues