SITRANS LVS100

Description

Le SITRANS LVS100 est un détecteur à lames vibrantes pour la détection de niveau de produits en vrac.

Le SITRANS LVS100 sert à l'indication du niveau de remplissage (plein, partiellement plein ou vide) de produits en vrac fluides dans les réservoirs, silos ou trémies.

Le SITRANS LVS100 a une conception compacte et peut être monté verticalement, horizontalement ou en biais. Les lames vibrantes entraînent un auto-nettoyage de l'appareil pour éliminer le produit à mesurer. La conception unique des lames vibrantes et la structure cristalline éliminent toute erreur de mesure de niveau haut, même en cas d'endommagement des oscillateurs.

Un signal du circuit électrique entraîne une excitation piézoélectrique de la sonde qui se met alors à vibrer. Lorsque la sonde est couverte par le produit, l’amortissement provoqué est enregistré électroniquement et une sortie de commutation correspondante est actionnée après une temporisation d'une seconde. Lorsque la sonde vibrante n'est plus recouverte, la vibration reprend et le relais revient en position normale.

Principaux domaines d'application : produits en vrac fluides dans des réservoirs, silos ou trémies.

 

Détails

 Étendue de mesure

 170 mm … 2 m (6.7" … 6.5 ft)

 Température de processus

   -40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)

 Pression de processus

 jusqu'à 10 bar g (145 psi g)


Avantages

  • Haute résistance mécanique

  • Haute résistance aux vibrations extérieures

  • Boîtier orientable pour un montage et un raccordement faciles

  • Convient à la détection de niveau pour des matériaux ayant une densité en vrac de 60 g/l (3,8 lb/ft3) et plus

  • Rallonges sur demande du client jusqu'à 2000 mm (8”)

  • Lames vibrantes courtes et résistantes (en option) avec une profondeur de plongée à partir de 170 mm (6,7”)