SITRANS LVL200

Description

Le SITRANS LVL200 est un détecteur de niveau à lames vibrantes standard utilisable avec les liquides et les boues comme protection contre le débordement et la marche à vide et comme indicateur de niveau (plein, partiellement plein et vide), y compris dans des applications en zones à danger d'explosion. Convient à des applications SIL2.

Le détecteur de niveau SITRANS LVL200 est conçu pour des utilisations industrielles dans tous les domaines de la technique des procédés et est utilisé avec des liquides et des boues. Grâce à des lames vibrantes formant diapason de seulement 40 mm (1,57") de longueur, le SITRANS LVL200 peut être monté dans de petits tubes et des installations exiguës. Le LVL200 peut mesurer des produits d'une densité minimale >0,5 g/cm³ (0,018 lbs/in³). Le LVL200 peut également être utilisé dans des conditions difficiles, telles que turbulences, bulles d'air, formation de mousse, dépôts ou vibrations extérieures.

Le SITRANS LVL200 assure une surveillance continue des défauts par évaluation de la fréquence et permet ainsi la détection précoce d'une forte corrosion ou d'un endommagement des lames vibrantes, d'un arrêt de la vibration ou d'une rupture de fil vers l'entraînement piézoélectrique.

Les lames vibrantes formant diapason sont excitées par des éléments piézoélectriques et vibrent à leur fréquence de résonance mécanique d'environ 1 200 Hz. Le recouvrement des lames par le produit entraîne une variation de la fréquence de vibration. Cette modification est détectée par l'oscillateur intégré et convertie en ordre de commutation. L'électronique intégrée évalue le signal de niveau et délivre un signal de commutation servant à l'actionnement direct d'appareils connectés.

Principaux domaines d'application : utilisable avec les liquides et les boues pour la mesure de niveau et la protection contre le débordement et la marche à vide.

 

 

Détails

 Étendue de mesure

 40 mm … 4 m (1.5" … 13 ft)

 Température de processus

 -50 ... 250 °C (-58 ... 482 °F)

 Pression de processus

 -1 ... 64 bar g (-14.5 ... 928 psi g)


Avantages

  • Principe de mesure par vibrations éprouvé pour les liquides

  • Profondeur de plongée faible de 40 mm (1,57”) pour les installations exiguës

  • Surveillance des défauts relatifs à la corrosion, l'arrêt de la vibration ou la rupture de fil vers l'entraînement piézoélectrique

  • Adapté à la protection contre le débordement et la marche à vide selon SIL 2

  • Raccords process hygiéniques