Pointek ULS200

Description

Le Pointek ULS200 est un détecteur de niveau à ultrasons sans contact à deux points de commutation pour la détection du niveau de produits en vrac, liquides et boues dans de nombreux secteurs industriels. Il est particulièrement adapté aux matières collantes.

Sa plage de mesure est de max. 3 m (9,8 ft) pour les produits en vrac et de 5 m (16,4 ft) pour les liquides et les boues. À l'inverse des systèmes de mesure avec contact, il n'est pas exposé à des dépôts sur le capteur.

Ce détecteur de niveau se distingue par sa construction robuste. Sa conception compacte réunit le capteur et l'électronique dans un seul appareil. Il ne comporte pas de pièces en mouvement et ne nécessite pratiquement aucune maintenance.

Le capteur est disponible en EFTE ou en PVDF et est très résistant chimiquement. L'appareil peut donc être utilisé dans les domaines de la chimie, de la pétrochimie, de l'eau et des eaux usées. La version sanitaire de l'ULS200 avec option bride (aux normes industrielles) est rapide à monter et facile à nettoyer. Elle se prête donc à l'utilisation dans l'industrie agro-alimentaire et dans l'industrie pharmaceutique. Le Pointek ULS200 convainc par ses performances et réduit également la charge de maintenance, les temps d'indisponibilité et les coûts de mise à disposition.

 

Principaux domaines d'application : liquides, boues, matières coulantes, blocages d'écoulement, industrie chimique.

 

Détails

 Étendue de mesure

 liquides: 0,25 … 5 m (0.8 … 16 ft)
 matière en vrac: 0,25 … 3 m (0.8 … 10 ft)

 Température de processus

 -40 … 60 °C (-40 … 140 °F)

 Pression de processus

 jusqu'à 0,5 bar g (7.25 psi g)


Avantages

  • 2 sorties de commutation pour alarme de degré de remplissage max/max, max, min et min/min et pour commande de remplissage / vidange

  • Compensation de température intégrée

  • Alimentation CA ou CC

  • Électronique avec fonction failsafe

  • Raccords process par filetage et attache sanitaire homologuée selon 3A

  • Boîtier en polycarbonate ou en aluminium, IP67/Type 6/NEMA 6

  • Programmation aisée au moyen de 2 touches