Pointek CLS500

Description

Le Pointek CLS500 est un détecteur de niveau capacitif doté de la technologie Inverse Frequency Shift pour la détection d'interfaces, produits en vrac, liquides, produits chimiques toxiques et agressifs dans des conditions difficiles (température et pression élevées).

La technologie Active Shield permet une mesure non influencée par la vapeur, les dépôts, la poussière et la condensation. La conception unique de la sonde et le transducteur performant assurent ensemble des performances supérieures dans un grand nombre d'utilisations en détection de niveau.

L'électronique commandée par microprocesseur du Pointek CLS500 peut être calibrée en une seule étape, et ce sans interrompre le processus de production.

Principaux domaines d'application : niveau de mousse ou liquide / mousse, régénérateurs de glycol, coalesceurs haute pression, applications GNL.

 

Détails

 Étendue de mesure

 1 m (40 inch)

 Température de processus

 -60 … 400 °C (-76 … 752 °F)

 Pression de processus

 jusqu'à 150 bar g (2175 psi g)


Avantages

  • Technologie Active Shield: La mesure n'est pas affectée par les dépôts de matière dans la partie protégée de la sonde.

  • Deux conducteurs, alimentation par la boucle de courant, avec interrupteur à transistor ou sortie 4 à 20/20 à 4 mA.

  • Calibrage simple par touche et affichage sur site intégré

  • Fonctions de diagnostic étendues

  • Communication HART pour mise en service et contrôle à distance