SITRANS FX300

Débitmètre à effet vortex

Description

En tant que solution polyvalente à compensation de température et de pression intégrée, le débitmètre à effet vortex SITRANS F X offre   une mesure de débit volumique et massique précise de la vapeur, des gaz et des liquides.

La gamme des débitmètres à effet vortex comprend deux types de débitmètre à vortex, la version à bride et la version sandwich.

Le débitmètre à vortex SITRANS F X en version à bride est disponible avec un transmetteur simple ou double. La version sandwich en revanche n'est disponible qu'avec un transmetteur simple. Le capteur de température est intégré de manière standard dans les deux versions, le capteur de pression étant en option.

Le SITRANS FX300 est conçu pour une installation compacte et une installation déportée. Avec des longueurs de câble de 5, 10m ou 15m pour une installation déportée.

Il est également possible d'obtenir ce produit en tant que produit spécifique au client.

Voir    Product Variation  Request  (PVR)    Les domaines d'application typiques du SITRANS FX300 sont la chimie, le génie climatique et l'industrie de l'énergie, les centrales, l'alimentation et les boissons, le pétrole et le gaz.  

Détails

Etendue de mesure  

Voir programme de calcul (Link)

Diamètre nominal version à bride  
Diamètre nominal version sandwich    

de DN15 à DN300 (½” à 12”)
DN15 à DN100 (½” à 4”)    

Précision de mesure  

Vapeur et gaz : +/- 1 %
Liquides : +/- 0,75 %    

Entrées/sorties  

4 – 20 mA, impulsion/fréquence 0,5 Hz, 24 V CC selon NAMUR  

Communication  

HART  

Alimentation  

24 V CC selon NAMUR  

Pression de service  

max. 100 bar (pressions supérieures sur demande)  

Température ambiante  

de -40 à 85 °C (-40 à 185 °F)  

Température du fluide  

de -40 à 240 °C (-40 à 464 °F)  

Ecran  

2 lignes avec respectivement 10 caractères par ligne
Langues : allemand, anglais et français    

Degré de protection  

IP66/67 aluminium, résistant à l'eau de mer  

Matériau du capteur  

1.4404/316L, Hastelloy C22 (sur demande)  

Homologations  

ATEX ll 2G EEx d ia [ia] llC T6
FM Classe I, II, III div. 1 & 2    


Avantages

  • Ne nécessite pas de maintenance en raison de la réalisation entièrement soudée du cpateur qui garantit ainsi une excellente stabilité et fiabilité.

  • Comprend trois points de mesure dans un appareil sans coûts supplémentaires d'équipement, de montage ou de câblage

  • Réduit les temps d'indisponibilité grâce à la vanne qui permet le remplacement du capteur de pression sans interruption du process

  • Simplicité d'installation via Plug & Play

  • Système redondant puisqu'il existe une version à double transmetteur