SITRANS FUS880

Description

Le SITRANS FUS880 est un débitmètre alimenté par piles pour la mise à niveau de conduites existantes. Il est homologué pour le montage et le fonctionnement sous terre.

Il a été spécialement conçu pour l'industrie de l'irrigation et peut être utilisé sur des conduites simple ou double paroi lisses ou ondulées. Les transducteurs en contact avec le fluide garantissent une précision accrue et d'excellentes performances. L'appareil possède des sorties d'impulsion isolées galvaniquement pour les deux sens d'écoulement et un affichage pour les valeurs de mesure et les données relatives aux signaux et au fonctionnement.

Le débitmètre SITRANS FUS880 se compose d'un capteur et d'un transmetteur. Vous trouverez de plus amples indications et informations sur le transmetteur sous    SITRANS FUS080.

Exemples d'application : systèmes d'irrigation et de distribution d'eau, stations de pompage, postes de raccordement pour exploitations agricoles.

 

 

Détails

Etendue de mesure  

Qs 380 à 13.200 m3/h (fonction de la dimension)  

Diamètres nominaux  

de DN 200 à DN 1200 (8" à 48")  

Précision de mesure  

±2 % du débit  

Pression de service  

max. 5,5 bar (max. 80 psi)  

Température ambiante  

de -5 à 60 °C (23 à 140 °F)  

Température du fluide  

max. 60 °C (max. 140 °F)  

Réalisation  

Version mono-corde ou bi-corde  

Matériau  

Matériau typique du tube : plastique, béton


Avantages

  • Simplicité du montage puisque toutes les pièces nécessaires sont fournies

  • Version alimentée par piles (durée de vie des piles jusqu'à 6 ans)

  • Mode de construction robuste à réalisation massive et sans pièces mobiles

  • Le capteur peut être enfoui sans problème et résister à une submersion permanente.

  • Lecture simple et rapide des valeurs de mesure (débit et volume)