SITRANS FUS060

Description

Le transmetteur SITRANS FUS060 se caractérise par toute une série de technologies avancées qui optimisent sa puissance et sa précision. Il est conforme aux exigences de OIML R117 et constitue ainsi la solution idéale pour les utilisations soumises à une obligation d'étalonnage. Il est disponible en version standard bi-corde, la version 4 cordes optionnelle garantissant une puissance et une précision optimisées. Il offre des fonctions de diagnostic étendues, une homologation ATEX et une communication par bus de terrain.

Le débitmètre complet se compose d'un transmetteur FUS060 et de l'un des capteurs suivants de la série F US:

 

 

SITRANS F US SONO 3100: applications industrielles pour les liquides à l'exception de l'eau pour les diamètres nominaux plus importants.
SITRANS F US SONO 3300: applications industrielles pour les diamètres nominaux plus petits.
SITRANS F US SONOKIT: si une mise à niveau est nécessaire.  

 

Exemples d'application : industrie pétrochimique, génie énergétique, eau/eaux usées

 

Détails

Précision de mesure  

±0,5 % du débit  

 

 

Entrées/sorties

Entrée:

Interface à 1, 2, 4 cordes

 
Sorties:

1 sortie analogique 1 sortie impulsion 1 sortie à relais

Communication  

HART
PROFIBUS PA
Compatibilité PDM (Process Device Manager)    

Ecran  

LCD, alphanumérique (2 x 16) à rétroéclairage  

Degré de protection

IP65 (NEMA 4)  

Alimentation  

24 V CA/CC
115/230 V CA    

Température ambiante  

de -20 à 50 °C (-4 à 122 °F)  

Homologations  

ATEX  


Avantages

  • Puissance et précision améliorées grâce aux 4 cordes de mesure

  • Stabilité à long terme

  • Surveillance améliorée grâce aux fonctions de diagnostic étendues

  • Apte aux utilisations soumises à une obligation d'étalonnage (OIML R117)