SITRANS F US SONO 3300/FUS060

Description

Le débitmètre SITRANS F US SONO3300/3000 se compose d'un capteur SITRANS F US SONO 3300 et d'un transmetteur SITRANS FUS060. Le capteur est disponible en acier et est équipé de transducteurs sonores intégrés. Les câbles de signaux sont protégés par des tubes en acier inoxydable. Le transducteur SITRANS FUS060 utilise une technique moderne de traitement du signal basée sur le temps de propagation et garantit ainsi une détection fiable et précise du signal pour une large gamme de procédés.

Le débitmètre SITRANS F US SONO 3300/FUS060 se compose d'un capteur et d'un transmetteur. Vous trouverez de plus amples indications et informations sur le transmetteur sous SITRANS FUS060.

Exemples d'application : pétrole, génie énergétique, eau froide, eau chaude et eaux usées.

 

 

Détails

Etendue de mesure  

de Qn 10 à 2200 m3/h (fonction de la dimension)

Diamètres nominaux  

de DN 50 à DN 300 (2" à 12")  

Précision de mesure  

±0,5 % du débit  

Pression de service  

max. 40 bar (max. 580 psi)  

Température ambiante  

de -40 à 85 °C (-40 à 185 °F)  

Température du fluide  

de -10 à 160 °C (14 à 320 °F)  

Réalisation  

Version bi-corde  

Matériau  

Acier  

Homologations  

ATEX  


Avantages

  • Excellent choix lorsqu'une résistance aux impuretés et aux obstacles au niveau de l'écoulement est exigée

  • Large gamme puisque le capteur est disponible en différentes tailles de tube

  • Rapport qualité/prix avantageux

  • Stabilité à long terme