SITRANS F US SONO 3100/FUS060

Description

Le débitmètre SITRANS F US SONO 3100/FUS060 comprend un capteur SITRANS F US SONO 3100, équipé selon les applications de joints toriques ou de brides, ainsi que le transmetteur SITRANS FUS060. La version standard est en général fournie comme solution bi-corde avec ou sans brides ; une version à 4 cordes est disponible sur demande. Il est disponible en acier ou en acier inoxydable sur demande. Le transmetteur SITRANS FUS060 est dimensionné pour des applications de grande puissance, ainsi que pour une implantation séparée dans des zones exposées à un risque d'explosion ou dans des zones sûres. Outre les sorties standard, il propose une communication PROFIBUS PA ou HART.

Le débitmètre SITRANS F US SONO 3100/FUS060 se compose d'un capteur et d'un transmetteur. Vous trouverez de plus amples indications et informations sur le transmetteur sous
SITRANS FUS060.

Exemples d'application : pétrole, liquides cryogéniques, génie énergétique, eau froide, eau chaude et eaux usées.

 

Détails

Etendue de mesure  

Qn 28 à 4.200 m3/h (fonction de la dimension)

Diamètres nominaux  

de DN 100 à DN 600 (4" à 24")

Précision de mesure  

±0,5 % du débit  

Pression de service  

max. 40 bar (max. 580 psi)

Température ambiante  

de -20 à 85 °C (-4 à 185 °F)  

Température du fluide  

de -20 à 200 °C (-4 à 392 °F)

Réalisation  

Bi-corde (sur demande : 4 cordes)  

Matériau  

Carbone acier (Acier inoxydable sur demande)

Homologations  

ATEX  


Avantages

  • Système de mesure de débit idéal pour des applications exigeantes dans l'industrie pétrolière, l'industrie onshore/offshore et pour la distribution

  • Les transducteurs sonores peuvent être remplacés de manière simple et sans interruption ou arrêt du process.

  • Solution optimale pour une surveillance de l'étalonnage comme, par exemple, pour une utilisation soumise à une obligation d'étalonnage (OIML R117)

  • Conçu pour un montage séparé dans les zones exposées à un risque d'explosion comme dans les zones sûres