SITRANS FUS380

Description

Le débitmètre bi-corde SITRANS FUS380, disponible en version à alimentation par pile ou secteur, est conçu pour de nombreuses applications standard. Il peut être utilisé pour la surveillance du débit d'eau dans toutes les applications de distribution. Différentes valeurs de mesure et diagnostics peuvent être relevés sur l'écran. L'écran est équipé en supplément d'une interface optique lrDA pour la communication avec SIMATIC PDM. Cela permet la transmission des données et la programmation. Le protocole MODBUS RTU est fourni avec les modules additionnels optionnels RS 232 et RS 485.

Le débitmètre SITRANS FUS380 se compose d'un capteur et d'un transmetteur. Vous trouverez de plus amples indications et informations sur le transmetteur sous SITRANS FUS080.

Le débitmètre est compatible avec le calculateur d'énergie SITRANS FUE950.

Exemples d'application : installations de chauffage urbain à eau, réseaux locaux, stations pour chaudières, stations auxiliaires, installations d'eau de refroidissement, installations d'irrigation et autres applications générales liées à l'eau.

 

Détails

Etendue de mesure  

Qn 15 à 36.000 m3/h (fonction de la dimension)  

Diamètres nominaux  

de DN 50 à DN 1200 (2" à 48")  

Précision de mesure  

±0,5 % du débit  

Pression de service  

Palier de pression max. PN 40

Température ambiante  

de 0 à 60 °C (32 à 140 °F)  

Température du fluide  

de 2 à 200 °C (35,6 à 392 °F)
Bronze : jusqu'à 150 °C (302 °F)    

Réalisation  

Capteur bi-corde avec brides et transducteurs sonores intégrés  

Matériau  

Acier EN 1.0345/p235 GH
Bronze (seulement DN 50 à 80)    


Avantages

  • Grande flexibilité pour une solution de mesure de débit parfaite et spécifique à chaque client

  • Conçu pour les mesures d'énergie précises et à haute définition

  • Offre une performance de pointe sans compromis pour les applications liées à l'eau

  • Pour la mesure de toutes les qualités d'eau