SITRANS FUS080

Description

Le SITRANS FUS080 est un transmetteur de mesure de débits fonctionnant sur le principe de mesure par ultrasons avec des capteurs de la série intégrée SITRANS FUS380/FUE380. Le SITRANS FUS080 est disponible avec une alimentation par batterie ou par réseau et est conçu pour mesurer les débits dans des applications impliquant l'eau.

L'ensemble du débitmètre se compose d'un transmetteur de mesure SITRANS FUS080 et de l'un des appareils suivants :

 

 

 

Débimètre SONOKIT: pour équipement ultérieur.

Débimètre SITRANS FUS380: pour la mesure dans tous les systèmes d'approvisionnement en eau à distance indépendamment de la qualité de l'eau et de la conductibilité.

Débimètre SITRANS FUE380: comme le SITRANS FUS380, mais avec l'approbation de modèle pour l'utilisation soumise à certification.

Exemples d'application : installations de chauffage urbain à eau, réseaux locaux, stations pour chaudières, stations auxiliaires, installations de refroidissement à eau, installations d'irrigation et autres, applications générales impliquant l'eau

 

Détails

Précision de mesure  

± 0,5 % du débit  

 

Entrées/sorties

Entrée :
Sorties d'interface simples ou doubles

 
Sortie:
2x sortie d'impulsion ou d'état

Communication  

Protocole MODBUS RTU
Interface optique IrDA
Autres modules additionnels
PDM (Process Device Manager)    

Écran  

LCD, à 8 chiffres avec symboles d'information supplémentaires  

Degré de protection  

IP67/NEMA 4X/6  

Alimentation  

Raccordement batterie ou réseau (3,6 V ou 115/230 V CA)  

Température ambiante  

de -5 à 60 °C (23 à 140 °F)  

Homologations  

MID, PTB (en fonction du système choisi)  


Avantages

  • Stabilité à long terme avec fonctionnement sur batterie jusqu'à 6 ans

  • Mise en service simple et rapide avec seulement un bouton de commande sur l'afficheur

  • Précision optimale avec le principe de mesure double

  • Raccordement facile à un ordinateur grâce aux 2 sorties numériques séparées galvaniquement

  • Pour la mesure de toutes les qualités d'eau