SITRANS FUE950

Description

Le SITRANS FUE950 alimenté par piles ou secteur est un calculateur d'énergie universel avec homologation pour une utilisation soumise à obligation d'étalonnage. Il convient à une utilisation dans les applications de chauffage urbain, d'eau de refroidissement et de chauffage/refroidissement combinés.

Le calculateur est de conception modulaire et peut, si nécessaire, être équipé d’autres modules en option. Il comporte une sortie d'impulsion, une entrée d'impulsion et un module additionnel bus M. En cas de besoin, des détecteurs thermiques et des accessoires de montage des tubes peuvent être commandés avec le calculateur d'énergie thermique.

SITRANS FUE950 est compatible avec    SITRANS FUS380, SITRANS FUE380,    
SITRANS F M MAG 5000,  SITRANS F M MAG 6000, SITRANS F M MAG 8000  et SITRANS FST020.

Exemples d'application : applications de chauffage urbain, applications d'eau de refroidissement, applications de chauffage/refroidissement combinés.

 

Détails

Etendue de mesure  

Qp ≤ 360000 m3/h (600000 GPM)
P ≤ 15000000 kW

Précision de mesure  

EN1434 Classe 3, typique ±(0.5 + 3K/ΔΘ) [%]    

 

 

 

 

Entrées/sorties

Entrées :

1 entrée d'impulsion du débitmètre (standard)

2 entrées de température (PT100/500,

2 fils ou 4 fils, standard)

2 entrées d'impulsion

 

Sorties :

2 sorties d'impulsion ou d'état (en option)

1 sortie bus M (en option)

1 sortie RS232   avec protocole bus M (en option)

1 sortie RS485 avec protocole bus M (en option)

2 sorties analogiques (4-20mA, passives) (en option)

Ecran  

Afficheur LCD à  8 positions à pictogrammes/symboles  

Degré de protection  

IP54 (selon IEC 529)  

Alimentation électrique  

Pile ( 3,6 V)
230 V CA
24 V CA    

Entrée de température  

de -20 à 190 °C (-4 à 374 °F)  

Température ambiante  

de 0 à 55 °C (32 à 131 °F)  

Homologations  

MID (EN1434)
PTB K7.2  


Avantages

  • Homologation MID pour la métrologie légale, mesures d'énergie dans l'eau

  • Interface optique pour la lecture de données conformément à EN 1434

  • Valeurs instantanées pour le débit énergétique et volumique

  • Options flexibles pour module d'entrée et de sortie

  • Longue durée de vie de la batterie (jusqu'à 16 ans)

  • Homologation pour les flux froids (selon la norme PTB K7.2)

  • Convient aux capteurs de température à 2 et 4 fils

  • Livré avec une paire de capteurs PT500 homologués chaud/froid (doigts plongeurs correspondants inclus)

  • 2 sorties analogiques optionnelles (4 ... 20 mA, passives)