SITRANS FUE380

Description

Le système bi-corde SITRANS FUE380 est une version du SITRANS FUS380 pourvue d'une homologation pour utilisation soumise à obligation d’étalonnage. Il peut être contrôlé et plombé pour une utilisation dans divers pays. Les homologations (MID, EN 1434 et OIML R75) sont valables pour les systèmes de mesure compteurs d'énergie. Différentes valeurs de mesure et diagnostics peuvent être relevés sur l'écran du SITRANS FUE380 alimenté par piles ou secteur. L'écran est équipé en supplément d'une interface optique lrDA pour la communication avec SIMATIC PDM. Cela permet la transmission des données et la programmation. Le protocole MODBUS RTU est fourni avec les modules additionnels optionnels RS 232 et RS 485.

Le débitmètre FUE380 se compose d'un capteur et d'un transmetteur. Vous trouverez de plus amples indications et informations sur le transmetteur sous SITRANS FUS080.

Le débitmètre est compatible avec le calculateur d'énergie SITRANS FUE950.

Exemples d'application : applications soumises à obligation d'étalonnage dans des installations de chauffage urbain à eau, réseaux locaux, stations pour chaudières, stations auxiliaires, installations d'eau de refroidissement, installations d'irrigation et autres applications générales liées à l'eau.

 

Détails

Etendue de mesure  

Qn 15 à 36.000 m3/h (fonction de la dimension)  

Diamètres nominaux  

de DN 50 à DN 1.200 (2" à 48")  

Précision de mesure  

± 0,5% du débit (selon l'homologation)  

Pression de service  

max. PN 40  

Température ambiante  

de 0 à 60 °C (32 à 140 °F)  

Température du fluide  

de 2 à 200 °C (36,5 à 392 °F)
Bronze : jusqu'à 150 °C (302 °F)    

Réalisation  

Capteur bi-corde avec brides et transducteurs sonores intégrés  

Matériau  

Acier EN 1.0345/p235 GH
Bronze (seulement DN 50 à 80)    

Homologations  

MID      
EN 1434
OIML R75 Classe 2    


Avantages

  • Grande flexibilité pour une solution de mesure de débit parfaite et spécifique à chaque client

  • Conçu pour les mesures d'énergie précises et à haute définition

  • Offre une performance de pointe sans compromis pour les applications liées à l'eau

  • Homologation conforme à la directive MID, conception et homologation pour une utilisation soumise à obligation d’étalonnage

  • Le plombage pour utilisation soumise à obligation d'étalonnage garantit une sécurité complète des données.