SITRANS FUT1010 (liquides)

Description

Le débitmètre SITRANS FUT1010 est la solution parfaitement adaptée aux exigences de l'industrie des hydrocarbures. Il doit sa haute précision de mesure de débit à la technologie à ultrasons WideBeam.

Les transducteurs soniques sont montés sur la face extérieure du capteur à l'aide du système de montage TransLoc™, ce qui empêche tout contact avec le fluide à mesurer. Cela garantit la précision exigée par les applications de métrologie légale et la mesure de viscosités de jusqu'à 2 800 cSt. Les vides et le colmatage avec des paraffines à chaîne longue, qui se produisent dans de nombreuses applications d'hydrocarbures, font partie du passé.

Le SITRANS FUT1010 est disponible dans des configurations à deux, trois ou quatre canaux. Deux boîtiers sont disponibles: boîtier à montage mural et boîtier antidéflagrant à montage mural.

Exemples d'application: Applications de métrologie légale, compensation des conduites, mélange en raffineries.

Le SITRANS FUT1010 est également disponible dans une version permettant la mesure de gaz.

 

Détails

Plage de débit  

±12 m/s (±40 ft/s) bidirectionnel  

Diamètres nominaux  

DN 100 à DN 600 (4" à 24")  

Précision  

±0,15 % à ≥0,3 m/s (1ft/s)  

Reproductibilité  

±0,05 à 0,1 % à ≥0,3 m/s (1ft/s)  

Entrées  

4 analogiques  

Sorties  

4 TOR, 4 libres de potentiel, 2 programmables  

Communication  

HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

Température du fluide  

-28 à 93°C (-20 à 200°F)  

Degrés de protection du boîtier  

montage mural : IP65 (NEMA 4X)
antidéflagrant : IP66 (NEMA 7)    

Brides  

ANSI 300, 600  

Homologations  

ATEX (PED), FM, CSA


Avantages

  • TransLoc assure la précision de mesure dans les applications de métrologie légale et le montage durable des transducteurs soniques à technologie WideBeam sur le capteur de mesure

  • Remplit les exigences de performance de OIML R117, MID et API

  • Haute performance constante pour un fonctionnement continu, également en présence de fluides pollués par l'eau ou le gaz

  • Nombreuses fonctions de diagnostic d'application et de fonctionnement, assurant la précision d'étalonnage et un fonctionnement fiable

  • Installation facile d'une détection des nettoyeurs de conduite (racleurs)