SITRANS FUT1010 (gaz)

Description

Le débitmètre SITRANS FUT1010 est la solution parfaitement adaptée aux exigences de l'industrie de gaz. Il doit sa haute précision de mesure de débit à la technologie à ultrasons WideBeam.

Les transducteurs soniques sont montés sur la face extérieure de la conduite à l'aide du système de montage TransLoc™, ce qui empêche tout contact avec le fluide à mesurer. De plus, la précision exigée dans les applications de métrologie légale est assurée pour un grand nombre d'applications de gaz.

Le SITRANS FUT1010 est disponible dans des configurations à deux, trois ou quatre canaux. Deux boîtiers sont disponibles : boîtier à montage mural et boîtier antidéflagrant à montage mural.

Exemples d'application : Forages de production, stockage souterrain, usines à gaz et centrales électriques.

Le SITRANS FUT1010 est également disponible dans une version permettant la mesure d'hydrocarbures.

Détails

Plage de débit  

±36,5 m/s (±120 ft/s) bidirectionnel  

Diamètres nominaux  

DN 100 à DN 600 (4" à 24")  

Précision  

±0,2 % à ≥0,3 m/s (1ft/s)  

Reproductibilité  

±0,05 à 0,1 % à ≥0,3 m/s (1ft/s)  

Entrées  

4 analogiques  

Sorties  

4 TOR, 4 libres de potentiel, 2 programmables  

Communication  

HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

Température du fluide  

-28 à 93°C (-20 à 200°F)  

Degrés de protection du boîtier  

montage mural : IP65 (NEMA 4X)
antidéflagrant : IP66 (NEMA 7)    

Brides  

ANSI 300, 600  

Homologations  

ATEX (PED), FM, CSA


Avantages

  • Respecte les exigences du processus de fabrication et la précision selon AGA-9

  • Permet le calcul de volumes standard pour des compositions définies des gaz sans qu'un calculateur de débit spécifique conforme à AGA-8 ne soit nécessaire

  • Adapté à un grand nombres d'applications avec une large sélection de brides

  • Mesure un grand nombre d'applications dans les secteurs amont, intermédiaire et aval de la chaîne de valeur