SITRANS FUS1010 (Portatif)

Description

Le débitmètre à ultrasons portatif SITRANS FUP1010 alimenté par piles de type clamp-on garantit une extrême souplesse et une excellente longévité des piles pour les utilisations mobiles. Fonctionnant indifféremment en mode WideBeam à temps de décalage ou en mode Doppler, il convient à la quasi-totalité des liquides.

Cet appareil de mesure est idéal pour toutes les tâches de surveillance de débit nécessitant une très haute précision. Il est disponible en version 1 ou 2 voies/cordes avec boîtiers étanches. Le débitmètre portatif est également disponible comme    kit de contrôle d'eau tout inclus pour l'industrie de l'eau et des eaux usées.

Exemples d'application : eau brute et eau potable, boues, mélanges eaux usées/boues activées, installations d'eau chaude et froide, énergie thermique et traitement par lots.

Combinez le SITRANS FUP1010 avec  l'appareil de mesure de l'épaisseur de paroi SITRANS F US afin de garantir la précision de la mesure de débit.

Détails

Plage de débit  

±12 m/s (±40 ft/s) bidirectionnel  

Diamètres nominaux  

DN 6 à DN 9140 (0,25" à 360")  

Précision  

±0,5 à 2,0% pour ≥0,3 m/s (1ft/s)  

Reproductibilité  

±0,15% pour ≥0,3 m/s (1ft/s)  

Entrées  

4 analogiques, 2 température  

Sorties  

4 analogiques, 4 état, 2 fréquence  

Communication  

VT100 RS232

Température ambiante  

-18 à 60 °C (0 à 140 °F)  

Température du fluide  

-40 à 230 °C (-40 à 450 °F)  

Degré de protection du boîtier  

IP67  

Homologations  

UL, ULc, CE  


Avantages

  • Facilite l'utilisation sur site grâce à la portabilité de l'appareil et grâce à un fonctionnement normal de quatre heures pour une heure de chargement rapide.

  • Résiste aux dommages résultant des intempéries et d'une manipulation brusque, chocs qui détruiraient la plupart des autres appareils de mesure.

  • Coûts d'investissement minimaux grâce à la mesure simultanée de deux conduites (version deux voies)

  • Permet l'enregistrement de nombreuses données de mesure et convient ainsi à une utilisation pour la surveillance.

  • Mesure toute une série de liquides.