SITRANS FUH1010 volumes standard (pétrole)

Description

Le débitmètre à ultrasons SITRANS FUH1010 volumes standard est parfaitement adapté pour le traitement du pétrole brut, du pétrole raffiné ou des gaz liquéfiés et permet une compensation automatique du nombre de Reynolds en cas de variations de température et de viscosité. Il mesure le débit, la densité et la température et fournit ainsi la mesure des débits massiques. Cet appareil de mesure haute précision permet la mesure de volumes standard pour toute une série de liquides, la compensation automatique des volumes bruts, l'interface avec les lots et le diagnostic de qualité du produit, ainsi que les sorties de densité et API.

Cet appareil de mesure existe en version à une, deux ou quatre voies en option. La version à plusieurs voies offre une précision accrue notamment sur sections droites étroites ou des profils d'écoulement inadaptés. Deux boîtiers sont disponibles: boîtier à montage mural et boîtier antidéflagrant à montage mural.

Les exemples d'application regroupent la mesure de débits volumiques standard (volumes nets) et la mesure de débit de sortie massique, la détection de fuites, d'interfaces et de « racleur » ainsi que la traitement chimique et pétrochimique.

Associez le SITRANS FUH1010 à l'appareil de mesure de l'épaisseur de paroi SITRANS F US pour garantir la précision de la mesure du débit.

Détails

Plage d'écoulement  

±12 m/s (±40 ft/s) bidirectionnel  

Dimensions des tubes  

DN 6 à DN 9140 (0,25" à 360")  

Précision  

±0,5 à 1,0 % à ≥0,3 m/s (1ft/s)
Étalonnage possible de ±0,15 à 0,3 %    

Reproductibilité  

±0,05 à 0,1% à ≥0,3 m/s (1ft/s)  

Entrées  

4 TOR, 4 analogiques, 4 de température  

Sorties  

4 analogiques, 4 de fréquence, 2 d'état  

Communication  

HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

Température ambiante  

-18 à 60 °C (0 à 140 °F)  

Température du fluide  

-40 à 230 °C (-40 à 450 °F)  

Degré de protection du boîtier  

montage mural : IP65 (NEMA 4X)
antidéflagrant : IP66 (NEMA 7)

Homologations  

INMETRO, CSA, FM, CE, ATEX, C-TICK


Avantages

  • Permet la mesure de fluides dans une grande plage de viscosité

  • Précision de répétabilité excellente indépendamment des variations de température, de densité ou viscosité

  • La technologie de mesure à ultrasons Wide-Beam contribue à une précision de mesure améliorée pour une large gamme de liquides, de conditions d'écoulement et de débits d'écoulement.

  • Une installation en dehors du tube permet une détection rapide des nettoyeurs de conduite (« racleurs »)