SITRANS FUH1010 Volumes de précision (pétrole)

Description

Le débitmètre à ultrasons clamp-on SITRANS FUH1010 pour les volumes de précision est parfaitement adapté aux domaines du pétrole brut, du pétrole raffiné ou des gaz liquéfiés et propose une compensation automatique à nombre de Reynolds des variations de température et de viscosité. Il permet une compensation automatique par nombre de Reynolds pour les variations de viscosité et de température du liquide et convient ainsi particulièrement à la mesure de liquides pourvus d'un grand domaine de viscosité. Une compensation automatique des volumes bruts est également possible.

L'appareil de mesure est disponible en version une, deux et, en option, quatre cordes. La version multi-corde offre une précision accrue notamment sur des sections droites de faible longueur ou des profils d'écoulement inadaptés. Deux boîtiers sont disponibles: boîtier à montage mural et boîtier antidéflagrant à montage mural.

On compte parmi les exemples d'application les mesures de volumes de précision pour les systèmes de détection de fuites, la détection de racleurs et nettoyeurs de conduites et le traitement chimique.

Combinez le débitmètre de volume de précision SITRANS FUH1010 avec  
l'appareil de mesure de l'épaisseur de paroi  SITRANS F US afin de garantir la précision de la mesure de débit.

 

 

Détails

Plage de débit  

±12 m/s (±40 ft/s) bidirectionnel  

Diamètres nominaux  

DN 6 à DN 9140 (0,25" à 360")  

Précision  

±0,5 à 1,0% pour <0,3 m/s (1ft/s)
Etalonnable de ±0,15 à 0,3%    

Reproductibilité  

±0,05 à 0,1% pour <0,3 m/s (1ft/s)  

Entrées  

4 TOR, 4 analogiques, 4 température  

Sorties  

4 analogiques, 4 fréquence, 2 état  

Communication  

HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

Température ambiante  

-18 à 60 °C (0 à 140 °F)  

Température du fluide  

-40 à 230 °C (-40 à 450 °F)  

Degré de protection du boîtier  

Montage mural : IP65 (NEMA 4X)
Pour atmosphère explosive : IP66 (NEMA 7)

Homologations  

INMETRO, CSA, FM, CE, ATEX, C-TICK


Avantages

  • Garantit des mesures précises via une compensation dynamique des variations de température et de viscosité.

  • Permet la mesure de fluides dans une large gamme de viscosité.

  • La technologie de mesure à ultrasons Wide Beam s'adapte de manière flexible aux différents liquides transportés dans les conduites.