SITRANS FUH1010 Détecteur d'interfaces interfluides (pétrole)

Description

Le débitmètre à ultrasons clamp-on" SITRANS FUH1010 pour la détection d'interfaces interfluides convient idéalement aux applications liées au pétrole pour la dissociation des différents liquides et la détection de la qualité dans une conduite.

Le détecteur d'interfaces interfluides est disponible en configurations à une ou deux voies/cordes. Deux boîtiers sont disponibles: boîtier à montage mural et boîtier antidéflagrant à montage mural.

Exemples d'application : identification des interfaces, identification des produits et affichage des densités.

Combinez le SITRANS FUH1010 avec l'appareil de mesure de l'épaisseur de paroi SITRANS F US afin de garantir la précision de la mesure de débit.

 

Détails

Plage de débit  

±12 m/s (±40 ft/s) bidirectionnel  

Diamètres nominaux  

DN 6 à DN 9140 (0,25" à 360")  

Précision  

Indice API ± 0,01  

Reproductibilité  

Indice API ± 0,05  

Entrées  

4 TOR, 4 analogiques, 2 température  

Sorties  

4 analogiques, 4 fréquence, 2 état  

Communication  

HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

Température ambiante  

-18 à 60 °C (0 à 140 °F)  

Température du fluide  

-40 à 12 °C (-40 à 250 °F)  

Degré de protection du boîtier  

Montage mural : IP65 (NEMA 4X)
Pour atmosphère explosive : IP66 (NEMA 7)

Homologations  

INMETRO, CSA, FM, CE, ATEX, C-TICK


Avantages

  • Permet l'utilisation directe de densitomètres intrusifs pour la transmission de la densité de liquide et de l'indice API.

  • Précision de répétabilité excellente indépendamment des variations de température, de densité ou de viscosité

  • Permet de se passer de sections droites amont et aval.

  • Diminue les coûts d'investissement grâce à la déduction de la densité, ce qui réduit le besoin en installations supplémentaires.