SITRANS FUG1010 (Gaz)

Description

Le débitmètre à ultrasons clamp-on SITRANS FUG1010 est le système idéal pour les applications liées au traitement des gaz naturels et des gaz de process. Il est disponible avec un tableau AGA 8 interne pour les compositions de gaz stables en vue du calcul de volumes standard et est conforme aux techniques de mesure de vitesse du son dans les fluides AGA-10.

L'appareil de mesure est disponible en version une, deux et, en option, quatre voies/cordes. Deux boîtiers sont disponibles: boîtier à montage mural et boîtier antidéflagrant à montage mural.

Exemples d'application : comptage de contrôle, supervision des flux d’écoulement, analyse des fuites, production et stockage

Combinez le SITRANS FUG1010 avec  l'appareil de mesure de l'épaisseur de paroi  SITRANS F US afin de garantir la précision de la mesure de débit.

 

Détails

Plage de débit  

±30 m/s (±100 ft/s) bidirectionnel  

Diamètres nominaux*  

DN 25 à DN 1500 (1" à 60")  

Précision  

±1,0 à 2,0% pour ≥0,3 m/s (1ft/s)

Reproductibilité  

±0,15% pour ≥0,3 m/s (1ft/s)  

Entrées  

4 analogiques, 2 compteur  

Sorties  

4 analogiques, 4 relais, 2 TOR, 2 état  

Communication  

HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

Température ambiante  

-18 à 60 °C (0 à 140 °F)  

Température du fluide*  

-40 à 60 °C (-40 à 140 °F)

Pression minimale typique  

7 à 10 bar (100 à 145 psi)  

Degré de protection du boîtier  

Montage mural : IP65 (NEMA 4X)
Pour atmosphère explosive : IP66 (NEMA 7)

Homologations  

INMETRO, CSA, FM, CE, ATEX, C-TICK

* pour d'autres diamètres nominaux et températures veuillez vous adresser à l'usine

 

Avantages

  • Adapté à la plupart des conditions de gaz humides

  • Permet un calcul de volume standard pour des compositions gazeuses fixes sans qu'un calculateur de débit séparé conforme à AGA 8 soit nécessaire.

  • Haute immunité aux perturbations générées par les réducteurs de pression

  • Le boîtier de transducteur robuste optionnel en acier inoxydable permet une installation enterrée permanente et directe.