SITRANS FUE1010 (Énergie)

Description

Le SITRANS FUE1010 est un débitmètre thermique à ultrasons de type "clamp-on" de haute précision. Il est particulièrement adapté aux mesures de fonctionnement et au contrôle du rendement énergétique avec un rendement en temps réel (indice COP) pour les systèmes de chauffage et de climatisation.

L'appareil de mesure est disponible en configurations à une voie/corde et avec au choix un boîtier en montage mural ou portatif. Il est également disponible comme kit de contrôle CVC  tout inclus portatif.

Exemples d'application : comptage divisionnaire d'eau chaude et froide, eau de condensateur, glycol, accumulation de chaleur et refroidissement d’alimentation en eau.

Combinez le SITRANS FUE1010 avec  l'appareil de mesure de l'épaisseur de paroi  SITRANS F US afin de garantir la précision de la mesure de débit.

 

Détails

Plage de débit  

±12 m/s (±40 ft/s) bidirectionnel  

Diamètres nominaux  

DN 6 à DN 9140 (0,25" à 360")  

Précision  

±0,5 à 1,0% pour ≥0,3 m/s (1ft/s)  

Reproductibilité  

±0,15% pour ≥0,3 m/s (1ft/s)  

Entrées  

4 analogiques, 2-4 température  

Sorties  

4 analogiques, 4 état, 2 fréquence  

Communication  

HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

Température ambiante  

-18 à 60 °C (0 à 140 °F)  

Température du fluide  

-40 à 230 °C (-40 à 450 °F)  

Degré de protection du boîtier  

Montage mural : IP65 (NEMA 4X)
Portatif : IP40 (NEMA 1)    

Homologations  

Montage mural : FM, CSA, CE
Portatif : UL, ULc, CE    


Avantages

  • Permet la mesure aussi bien pour un débit faible que pour des températures différentielles faibles.

  • Comprend différentes options de sorties, y compris le débit énergétique et la consommation totale.

  • Coûts d'investissement minimaux grâce à la mesure simultanée de deux conduites (version deux voies)

  • Mesure toute une série de liquides.

  • Conçu pour des conditions de mesure variables en raison d'inclusions d'air ou de matières en suspension (double mode d'exploitation)