SITRANS FST020 (de base)

Description

Grâce à ses fonctions de base pour la mesure de débit, le débitmètre à ultrasons SITRANS FST020 Clamp-on est l'alternative économique idéale aux systèmes débitmètres plus coûteux.

Pour simplifier la sélection de produits et tout de même répondre aux besoins spécifiques des domaines de la technique des eaux et des eaux usées, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, de l'alimentation électrique, de la chimie et du génie des procédés, la configuration a été simplifiée.

Le SITRANS FST020 convainc par sa construction conviviale, son prix très attractif et des délais de livraison courts.

Exemples d'application : traitement des eaux usées, boues, industrie des produits chimiques, commande de processus, débit de liquide de refroidissement et débit de carburant.

Associez le SITRANS FST020 à   l'appareil de mesure de l'épaisseur de paroi SITRANS F US pour garantir la précision de la mesure du débit.

Détails

Plage d'écoulement  

±12 m/s (±40 ft/s) bidirectionnel  

Diamètres nominaux  

DN 6 à DN 9140 (0,25" à 360")  

Précision  

±0.5-1% à ≥0,3 m/s (1ft/s)  

Reproductibilité  

±0,15% à ≥0,3 m/s (1ft/s)  

Entrées  

2 TOR (arrêt et remise à zéro compteur)  

Sorties  

1 analogique, 1 relais, 1 impulsion  

Communication  

BACnet MSTP, Modbus RTU, VT100 RS232

Température ambiante  

-10 à 50 °C (14 à 122 °F)  

Température du fluide  

-40 à 230 °C (-40 à 450 °F)  

Degré de protection du boîtier  

Montage mural: IP65 (NEMA 4X)  

Homologations  

UL, ULc, CE, C-Tick (Australie)  


Avantages

  • Effectue des tâches de mesure élémentaires

  • Réduit les coûts d'installation grâce à une construction compacte intégrée

  • Assure une performance stable grâce à l'adéquation entre les transducteurs et le matériau de la conduite

  • Sélection de produit simple et rapide