Appareil de mesure de l'épaisseur de paroi SITRANS F US

Description

L'appareil numérique de mesure de l'épaisseur de paroi, d'utilisation conviviale, en version autonome, est une aide indispensable pour obtenir la mesure précise du débit
« clamp-on ». L'appareil de mesure de l'épaisseur de la paroi doit être extrêmement précis car la plus petite erreur d'estimation de l'épaisseur d'un tube peut avoir une conséquence importante sur la précision d'un débitmètre « clamp-on ».

C'est pourquoi la tête de mesure effectue la mesure à 5 MHz car à cette fréquence, les épaisseurs de tube les plus infimes peuvent être mesurées. Bien que l'appareil de mesure de l'épaisseur de paroi ait été à l'origine développé pour améliorer la précision des débitmètres « clamp-on », l'appareil est capable de mesure l'épaisseur de n'importe quelle conduite.

L'appareil de mesure de l'épaisseur de paroi autonome peut être utilisé avec les systèmes configurables


Détails

Vitesse de mesure  

de 1000 à 9999 m/s
de 3,280 à 32,805 ft/s    

Fréquence de mesure  

5 MHz  

Température de service

de -10 à 50 °C
de 14 à 122°F    

Alimentation  

2 X piles de 1,5 V AAA

Durée de vie de la pile  

Environ 250 heures  

Unité d'affichage  

LCD 128 x 32 avec rétroéclairage  

Poids  

150 g
5,3 oz    


Avantages

  • Mesure facile de l'épaisseur de paroi du tube

  • Conçu pour divers tubes métalliques et non métalliques, dont des matériaux comme l'acier, l'aluminium, le titane, le plastique et la céramique

  • Affiche les résultats de mesure en pouces ou en millimètres