SITRANS FUP1010 Kit de contrôle pour liquides

Description

Le kit de contrôle Liquides SITRANS FUP1010 permet de mesurer toutes sortes de liquides. En tant qu'appareil de mesure le plus polyvalent dans cette gamme de produits, il couvre tous les domaines, des boues de l'industrie minière jusqu'aux hydrocarbures lourds et légers de l'industrie pétrolière.

La version monocanal du kit de contrôle comprend en outre quatre paires de transducteurs à temps de propagation et une paire de transducteurs à effet Doppler. Elle peut donc être utilisée pour la mesure dans des tubes de diamètre nominal allant jusqu'à DN 1200 (48").

Le kit de contrôle SITRANS FUP1010 est livré dans une valise robuste à poignée télescopique, qui contient tous les éléments nécessaires au contrôle de performance et à la vérification : câbles, quatre paires de transducteurs à temps de propagation, une paire de transducteurs à effet Doppler, un calculateur de débit IP67 résistant à l'eau, un certificat pour l'étalonnage à sécurité intrinsèque, etc. Comme avec tous les kits de contrôle, la plage peut être étendue sans problème à l'aide de bandes/chaînes de montage disponibles en supplément.

Exemples d'utilisation : hydrocarbures lourds et légers, produits chimiques, boues dans l'industrie minière et mélange eaux usées-boue activée.

Combinez le kit de contrôle Liquides SITRANS FUP1010 avec le  système de mesure de l'épaisseur de la paroi SITRANS F US pour garantir la précision de la mesure du débit.

 

Détails

 Plage de débit

 ±12 m/s (±40 ft/s) bidirectionnel

 Diamètre des tubes

 DN 20 à DN 1200 (0.75" à 48")

 Précision

 ±0.5 à 2.0% à ≥0.3 m/s (1ft/s)

 Reproductibilité

 ±0.15% à ≥0.3 m/s (1ft/s)

 Entrées

 4 analogiques, 2 température

 Sorties

 4 analogiques, 4 état, 2 fréquence

 Communication

 RS232

 Température ambiante

 -18 à 60 °C (0 à 140 °F)

 Température du milieu

 -40 à 230 °C (-40 à 450 °F)

 Degré de protection du boîtier

 IP67

 Homologations

 UL, ULc, CE


Avantages

  • Contrôle de performance et vérification de débitmètres de tous types et marques

  • Mesure de nombreux liquides

  • Peut être adapté à différents diamètres de tube au moyen de transducteurs de différentes tailles

  • Valise à roulettes et fonctionnement sur pile pour un usage en extérieur facilité