SITRANS FUG1010 Kit de contrôle pour gaz

Description

Le kit de contrôle bicanal portatif SITRANS FUG1010 est le débitmètre idéal pour la détection des fuites (analyse LAUF) et la supervision des flux d'écoulement gazeux.

Grâce au procédé de mesure du temps de propagation des ondes sonores, les transducteurs peuvent être montés sur des tubes en acier, en aluminium, en titane ou en plastique. Ainsi, ce kit de contrôle est un appareil de mesure utilisable de manière polyvalente dans toute installation à gaz de process. Comme la fourniture comprend quatre paires de transducteurs homologués FM et CSA ainsi que les accessoires de montage nécessaires, l'appareil peut être utilisé pour effectuer des mesures sur les tuyaux les plus divers.

Le kit de contrôle est livré dans une valise robuste à poignée télescopique qui contient tous les éléments nécessaires au contrôle de performance et à la vérification : câbles, quatre paires de transducteurs de précision, un calculateur de débit IP67 (NEMA 4X), un certificat pour l'étalonnage à sécurité intrinsèque, etc. Comme avec tous les kits de contrôle, la plage peut être étendue sans problème à l'aide de bandes/chaînes de montage disponibles en supplément.

Exemples d'utilisation : comptage de contrôle, assignation, supervision des flux d'écoulement et analyse des fuites.

Combinez le kit de contrôle Gaz SITRANS FUG1010 avec le  système de mesure de l'épaisseur de la paroi SITRANS F US pour garantir la précision de la mesure du débit.

 

Détails

 Plage de débit

 ±30 m/s (±100 ft/s) bidirectionnel

 Diamètre des tubes

 DN 50 à 1200 (2 à 48") jusqu'à une épaisseur de paroi de 15.7mm (0.62")

 Précision

 ±0.5 à 1.0% à ≥0.3 m/s (1ft/s)

 Reproductibilité

 ±0.15% à ≥0.3 m/s (1ft/s)

 Entrées

 2 analogiques, 2 température

 Sorties

 4 analogiques, 2 fréquence

 Communication

 RS232

 Température ambiante

 -18 à 60 °C (0 à 140 °F)

 Température du milieu

 -40 à 60 °C (-40 à 140 °F)

 Degré de protection du boîtier

 IP65 (NEMA 4X)

 Homologations

 FM, CSA, ATEX


Avantages

  • Contrôle de performance et vérification de débitmètres de tous types et marques

  • Valise à roulettes et fonctionnement sur pile pour un usage en extérieur facilité

  • Technologie ultrasonore à faisceau large assurant une mesure précise et fiable des flux

  • Mesure d'une large gamme de gaz