SITRANS FUE1010 Kit de contrôle CVC

Description

Le kit de contrôle CVC (chauffage, ventilation et climatisation) SITRANS FUE1010 est l'outil parfait pour les applications de refroidissement urbain et d'eau de refroidissement ainsi que pour les centrales électriques où l'appareil constitue une solution facile à utiliser pour le contrôle des performances et de la précision de calculateurs d'énergie existants.

Le kit de contrôle permet également de surveiller les applications CVC sans dispositif de mesure et d'équilibrer les installations de climatisation. L'appareil peut calculer les données de consommation en kW pour différentes fonctions, entre autres la charge frigorifique (kW/t), le rendement (COP) et le taux de rendement énergétique (rapport effet frigorifique/énergie utilisée).

Le kit de contrôle SITRANS FUE1010 est livré dans un coffret robuste à poignée télescopique dans lequel sont rangés tous les composants nécessaires au contrôle des performances et à la vérification : câbles, quatre paires de transducteurs de précision, deux paires de sondes thermométriques à résistance (RTD), un calculateur de débit résistant aux chocs IP40 (NEMA 1), un certificat pour étalonnage à sécurité intrinsèque et bien plus encore. Comme pour les autres kits de contrôle, il est possible d'élargir sans problème le domaine de mesure grâce à des bandes/chaînes de montage supplémentaires.

Exemples d'application : comptage divisionnaire d'eau chaude et froide, eau de condensateur, eau potable, ammoniac et glycol, eau douce et refroidissement d’alimentation en eau.

Combinez le kit de contrôle SITRANS FUE1010 CVC avec
l'appareil de mesure de l'épaisseur de paroi  SITRANS F US pour garantir la précision de la mesure du débit.

 

Détails

Plage de débit  

±12 m/s (±40 ft/s) bidirectionnel  

Tailles de tube  

DN 50 à 1050 (2 à 42") jusqu'à 11,2mm (0,44") d'épaisseur de paroi de tube  

Précision  

±0,5 à 1,0% pour ≥0,3 m/s (1ft/s)  

Reproductibilité  

±0,15% pour ≥0,3 m/s (1ft/s)  

Entrées  

4 analogiques, 2 température  

Sorties  

4 analogiques, 4 état, 2 fréquence  

Communication  

RS232  

Température ambiante  

-18 à 60 °C (0 à 140 °F)  

Température du fluide  

-40 à 230 °C (-40 à 450 °F)  

Degré de protection du boîtier  

IP40 (NEMA 1)  

Homologations  

UL, ULc, CE  


Avantages

  • Contrôle des performances et vérification de débitmètres de tout type et de toute marque

  • Coûts d'investissement minimaux grâce à la mesure simultanée de deux conduites (version deux voies)

  • Coffret à roulettes et fonctionnement sur pile pour une utilisation simple en extérieur

  • Garantit une précision de mesure élevée grâce à des sondes thermométriques à résistance en platine 1000 Ω accordées.