SITRANS FS230

Description

Le débitmètre à ultrasons numérique clamp-on SITRANS FS230 permet d’optimiser le processus de mesure de débit dans pratiquement toutes les applications avec mesure de fluides. Sitrans FS230 a été conçu pour réaliser des performances extraordinaires et générer des économies. Il est le partenaire idéal pour une variété de secteurs exigeant une mesure de fluides de haute qualité : eau/eaux résiduelles, chauffage, ventilation, climatisation (CVC) et énergie, industries agro-alimentaire, pharmaceutique, chimique, exploitation des mines, cellulose et papier.

Le système de mesure de débit SITRANS FS230 comprend le transmetteur SITRANS FST030 et le capteur de serrage SITRANS FSS200 : Il existe en trois versions différentes : WideBeam® (haute précision), Universal et High-Temperature.

Détails

Boîtier à montage mural à un ou deux canaux

Configuration

Boîtier à montage mural à un ou deux canaux

Communication

HART 7.5 ou Modbus; compatible avec SIMATIC PDM

Matériel

Aluminium

Boîtier

Degré de protection du boîtier IP66/67, NEMA 4X

I/O

Maximum de 6 voies, avec une combinaison de sorties analogiques, de relais- ou numériques et une entrée binaire + RTD

Display

Display totalement graphique, 240 x 160 Pixels

Alimentation

24 à 90 V DC, 100 à 240 V AC (alimentation universelle)

Homologations

UL, ULc, CE

Capteur de serrage à ultrasons SITRANS FSS200 Clamp-on

Média

Fluides conducteurs et non conducteurs

Taille des tubes

De 12,7 mm à 10 m (0.5" bis 394")

Matériaux du capteur

WideBeam®:
Taille A/B: polyétherimide, acier inoxydable, aluminium (optionnel)
Taille B/C: polyétherimide, acier inoxydable

Universal:
Taille A/B: polyétherimide, acier inoxydable, aluminium (optionnel)
Taille B/C: polyétherimide, acier inoxydable

High-Temperature: acier inoxydable

Température du fluide

WideBeam® : de  -40 à 120 °C (-40 à 250 °F)
Universal : de -40 à 120 °C (-40 à  250 °F)
High-Temperature : de -40 à 230 °C (-40 à 450 °F)

Matériel du tube

WideBeam® : acier et acier au carbone
Universal : généralement pas en acier
High-Temperature : acier et autres

Homologations

FM, ATEX et IECEX (zones 0, 1 et 2)


Avantages

FS230 est l’un des premiers débitmètres à ultrason numérique au monde. Il a les caractéristiques suivantes :

  • Précision (leader mondial) : une précision de 0,5 à 1% de débit et une reproductibilité de 0,25% selon ISO 11631

  • Actualisation de données de toute première qualité 100 Hz – auto-détecte les fluctuations minimales du débit

  • Digital Sensor Link (DSL) – numérise le signal avec une anticipation maximale possible, réduit les influences externes et optimise le rapport signal sur bruit

  • Installation simple : grâce à de nombreux assistants de mise en marche intégrés et un menu patenté pour la configuration de tubes

  • HMI convivial (Human Machine Interface) : l’affichage complètement graphique avec un guidage par menu simple à utiliser offre 6 vues personnalisables.