SITRANS FS220

Description

Le débitmètre à ultrasons numérique de type Clamp-on SITRANS FS220 offre les fonctions les plus importantes pour la mesure de débit avec une précision élevée, des coûts réduits et une grande convivialité. Cette solution de pointe permet une mesure de débit simple dans des processus avec des liquides dans de nombreux secteurs, notamment l'eau/le traitement des eaux usées, le chauffage/l'aération/la climatisation, l'énergie et la chimie.

Le système de mesure de débit SITRANS FS220 comprend le transmetteur de mesure SITRANS FST020 lié au débitmètre à ultrasons numérique de type Clamp-on SITRANS FSS200, qui sont disponibles dans trois variantes : WideBeam® (haute précision), universel et haute température.

Le transmetteur de mesure FST020 amélioré fournit maintenant une fiabilité, une convivialité et des options optimales pour une adaptation spécifique. Les débitmètres FSS200 se distinguent par leur maintenance réduite et leur précision élevée – même dans des applications avec beaucoup d'air emprisonné ou de matières en suspension.

Détails

Transmetteur de mesure SITRANS FST020 pour montage mural

Voies

version une voie

Communication

Modbus RTU, compatible avec SIMATIC PDM

Indice de protection de l'enveloppe

IP65 (NEMA 4X)

Écran

240 x 160, afficheur graphique

Alimentation électrique

100-240 V CA 15 VA max., 11,5-28,5 V CC 7,5 W max.

Entrées

2 entrées TOR pour le démarrage, l'arrêt et la réinitialisation du compteur

Sorties

1x 4 -20 mA, 1x relais, 1x impulsion/fréquence

Précision de mesure

1% pour vitesses ≥ 0,3 m/s (1 ft/s)

Plage de débit

±12 m/s (±40 ft/s), bidirectionnel

Diamètre de conduite nominal

12,7 mm à 10 m (0.5" à 394")

Homologations

UL, ULc, CE


Avantages

Le SITRANS FS220 est basé sur la même architecture que les autres systèmes de mesure de débit numériques de nouvelle génération de Siemens. Il offre, entre autres, les avantages suivants:

  • Haute précision et répétabilité – précision de mesure de 1 % de débit et répétabilité de 0,25 % selon ISO 11631

  • Très haute stabilité du point zéro – nécessité de paramétrage du point zéro réduite

  • Haute convivialité – écran à afficheur graphique avec menus simples, assistants d'installation et possibilité d'afficher jusqu'à 6 paramètres configurables

  • Maintenance simplifiée – micro-carte SD SensorFlash® amovible et port USB intégré