Débitmètre à flotteur SITRANS F VA 250

Description

Grâce à leur conception entièrement métallique, les débitmètres à flotteur (rotamètres) SITRANS F VA250, d'une longueur standard de 250 mm (9,84 pouces), conviennent à diverses mesures de liquides et de gaz dans des conduites fermées. Leur réalisation robuste permet aussi de les utiliser dans des conditions extrêmes. Offrant plusieurs types de raccord à bride, d'habillages et de matériaux de flotteur, ils satisfont aux exigences en vigueur dans l'industrie chimique et pharmaceutique.

 

Exemples d'application pour les débitmètres à flotteur : industrie chimique, eau, génie énergétique

 

Détails

Température ambiante  

de -40 à 80 °C
de -40 à 176 °F    

Précision  

± 1,6% pour les liquides
± 2,0% pour les gaz    

Brides  

EN 1092-1  
ANSI    

Garniture  

Acier inoxydable 1.4404/1.4571      

Flotteur  

Acier inoxydable 1.4404/1.4571
Hastelloy  
PTFE    

Degrés de protection  

IP 65  
IP 66

Homologations  

ATEX  


Avantages

  • Version standard livrable rapidement

  • Garniture robuste entièrement en métal avec capot de boîtier résistant aux chocs

  • Utilisable également pour des produits à mesurer agressifs et combustibles

  • Utilisation à des pressions et températures élevées

  • Echelle de produit et de pourcentage

  • Peut être équipé en option de chemises de réchauffement ou de refroidissement

  • Contrôle du flotteur insensible à la pollution