Mesure de pression différentielle SITRANS F O

Description

La mesure de pression différentielle est une mesure de débit universelle de liquides, de gaz et de vapeurs. Elle garantit des résultats toujours précis, même pour les grands diamètres, les températures élevées et les pressions extrêmes.

Le organes déprimogènes sont des capteurs de débit mécaniques normalisés DIN EN ISO 5167 qui peuvent être utilisés pour la mesure de débits volumiques ou massiques. Les organes déprimogènes SITRANS F O sont adaptés aux gaz, vapeurs et liquides corrosifs et non corrosifs ; la température de fonctionnement autorisée va de -60 à 570 °C. La pression de mesure (pression différentielle) est acquise avec un transmetteur de pression différentielle SITRANS P delta P et convertie en un signal de débit proportionnel. Un formulaire dûment rempli est nécessaire pour le calcul d'un organe déprimogène selon DIN EN ISO 5167.

Exemples d'application de mesure de pression différentielle : centrales électriques, pétrochimie, industrie chimique

 

Détails

Organes déprimogènes


-Pour montage entre brides  Pour montage soudé  

Diaphragme à chambre annulaire ou prise
ponctuelle
Section de mesure avec diaphragme,
chambre annulaire ou prise ponctuelle
Autres :
Diaphragme enfichable
Brides de mesure (diaphragme avec
2x brides)
Buses ISA-1932 Venturi
Tube de Venturi classique

 

Diaphragmes

Diamètres nominaux

de DN 10 à DN 1000
de ½ pouce à 40 pouces

Température du fluide

de -60 à 570 °C
de -76 à 1058 °F  

Pression de service  

Max. 315 bar  
Max. 4570 psi  

Raccords process  

Filetage G½ et ½-14NPT
Bague de sertissage
Soudure  

Matériau du diaphragme  

1.7335, 1.4404,  1.4571,
1.4576 et autres matériaux sur demande  


Avantages

  • Les organes déprimogènes sont très robustes et utilisables pour un grand domaine de diamètres nominaux.

  • Utilisation pour de larges domaines de pression et de température

  • Aucun calibrage n'est nécessaire puisqu'il s'agit d'un procédé normalisé.

  • L'électronique supplémentaire nécessaire peut être utilisée à une grande portée du lieu de mesure.

  • La mesure de pression différentielle est connue et dispose d'une grande base installée.