Vérificateur SITRANS F M

Description

Le vérificateur SITRANS F M est un appareil ultramoderne destiné à l’exécution de tests d'acceptation et de performance sur la base des principes uniques brevetés par SIEMENS. Le vérificateur SITRANS F M ne vérifie pas seulement les conditions de fonctionnement du débitmètre, mais aussi sa concordance avec les caractéristiques techniques, y compris l'intégrité magnétique du capteur. Le test d'acceptation complet dure seulement 15 minutes et se déroule de manière entièrement automatisée.

Le vérificateur SITRANS F M peut être utilisé avec les capteurs et transmetteurs suivants de la série MAG:

SITRANS F M MAG 1100: petits diamètres nominaux et structure sandwich.

SITRANS F M MAG 1100 F: applications agro-alimentaires et pharmaceutiques.

SITRANS F M MAG 5100 W: applications liées à l'eau.

SITRANS F M MAG 3100: gamme étendue.

SITRANS F M MAG 3100 P: applications chimiques et de procédés.  

SITRANS F M MAG 5000: transmetteur bon marché, précision de +0,4 % du débit.  

SITRANS F M MAG 6000: communication par bus, fonction lots et précision de +0,2 % du débit.  

 

Détails

Sortie  

RS 232 isolé galvaniquement  

Température ambiante  

de -20 à 50 °C (-4 à 144 °F)  

Température du fluide  

de 0 à 60 °C (32 à 160 °F)  

Logiciel pour PC  

Windows 95, 98, NT ou XP  


Avantages

  • Contrôle des performances sur site sans interruption de l'installation du débitmètre

  • Entièrement automatique – aucun réglage manuel ou saisie de données – avec niveaux d'acceptation prédéfinis en usine

  • Pas de montage ou de démontage coûteux

  • Rapport de vérification complet pour une confirmation que la performance de l'appareil de mesure correspond à la norme de qualité ISO 9001 et à la norme de management ISO 14001