SITRANS F M MAG 6000

Description

Le SITRANS F M MAG 6000 est un transmetteur microprocessorisé. Il est performant et caractérisé par une extrême simplicité d’installation, une mise en service et une maintenance sans problème. Il est robuste et convient à tous les domaines d'application. Sa précision de mesure s'élève à ±0,2 % du débit et il peut être équipé de modules de communication encastrables en option.

Pour obtenir un débitmètre complet, vous devez combiner le transmetteur SITRANS F M MAG 6000 à l'un des capteurs suivants de la série MAG:

SITRANS F M MAG 1100: petits diamètres nominaux et structure sandwich.

SITRANS F M MAG 1100 F: applications agro-alimentaires et pharmaceutiques.

SITRANS F M MAG 5100 W: applications liées à l'eau.

SITRANS F M MAG 3100: applications chimiques et de procédés.

SITRANS F M MAG 3100 P: gamme étendue.

Le transmetteur est compatible avec le calculateur d'énergie thermique    SITRANS FUE950.

Exemples d'application : eau et eaux usées, industrie générale des procédés, industrie chimique, industrie agro-alimentaire et des boissons

Détails

Précision de mesure  

0,2 % ± 1 mm/s  

Sorties  

1 sortie de courant
1 sortie TOR
1 sortie à relais    

Communication  

HART
MODBUS RTU
Profibus PA/DP
DeviceNet
Foundation Fieldbus    

Ecran  

Rétroéclairage avec  texte alphanumérique, 3 x 20  caractères    

Degrés de protection  

IP67 (NEMA 4x/6)
IP20 (NEMA 2)    

Alimentation  

12-24 V CA/CC
115-230 V CA 50/60 Hz    

Température ambiante  

de -20 à 50 °C (-4 à 122 °F)  

Homologations  

MI-001  
Danak
PTB
OIML R49, R75 et R117    

Homologations Ex  

FM/CSA Classe 1, div. 2  


Avantages

  • Excellente résolution du signal pour une dynamique optimale

  • Commande de lots intégrée

  • Recherche d'erreurs améliorée et vérification de l'appareil par le biais d'un menu de diagnostic et de service détaillé

  • La technologie SENSORPROM permet le remplacement du transmetteur et la reprogrammation automatique d'un nouveau transmetteur sans perte de données ni de précision.

  • Equipement de modules de bus auxiliaires sans perte de fonction via la plate-forme USM II. Tous les modules peuvent être équipés par Plug & Play véritable.