SITRANS F M MAG 6000 I / 6000 I Ex de

Description

Les transmetteurs SITRANS F M MAG 6000 I et SITRANS F M MAG 6000 I Ex d possèdent une précision de mesure de +0,2 % du débit et sont conformes aux exigences de l'industrie des procédés. Les deux versions fonctionnent avec un microprocesseur et disposent d'un affichage alphanumérique.

Afin d'obtenir un débitmètre complet, vous devez combiner le transmetteur SITRANS F M MAG 6000 I / SITRANS F M MAG 6000 I Ex d à l'un des capteurs suivants de la série MAG:

 

 

 

 

SITRANS F M MAG 1100: petits diamètres nominaux et structure sandwich.

SITRANS F M MAG 1100 F: applications agro-alimentaires et pharmaceutiques.

SITRANS F M MAG 5100 W: applications liées à l'eau.  

SITRANS F M MAG 3100: applications chimiques et de procédés.

SITRANS F M MAG 3100 P: gamme étendue.

 
Exemples d'application : industrie chimique, industrie générale des procédés

 

Détails

Précision de mesure  

0,2 % ± 1 mm/s  

Sorties  

1 sortie de courant
1 sortie d'impulsion/de fréquence
1 sortie à relais    

Communication  

HART  
MODBUS RTU  
Profibus PA/DP
DeviceNet
Foundation Fieldbus    

Écran  

Rétroéclairage avec texte alphanumérique, 3 x 20  caractères    

Degrés de protection

IP65 (NEMA 4X)  

Alimentation  

24 V CC  
115-230 V CA  
18-30 V CC  

Température ambiante  

de -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)  

Homologations  

CE
C-Tick
FM Classe 1, div. 2
FM Classe 1, zone 2
CSA Classe 1, div. 2
CSA Classe 1, zone 2    

Homologations Ex  

IEC Ex de [ia] [ib] ia IIC T6 Gb Ex tDa 21 IP67
ATEX II 2(1)(2) GD EEx de [ia] ia [ib] IIC T6


Avantages

  • Commande de lots intégrée

  • Recherche d'erreurs améliorée et test de l'appareil par le biais d'un menu de diagnostic et de service détaillé

  • La technologie SENSORPROM permet le remplacement du transmetteur et la reprogrammation automatique d'un nouveau transmetteur sans perte de données ni de précision.

  • Equipement de modules de bus auxiliaires sans perte de fonction via la plate-forme USM II. Tous les modules peuvent être équipés par Plug & Play véritable.

  • Clavier et affichage à sécurité intrinsèque et programmables directement dans la zone de danger

  • Gamme complète de débitmètres homologués ATEX et FM à entrées et sorties à sécurité intrinsèque