SITRANS F M MAG 5000

Description

Le SITRANS F M MAG 5000 est un transmetteur microprocessorisé. Il est performant et garantit un montage aisé ainsi qu'une mise en service et une maintenance sans problème. Il est robuste, bon marché, adapté à des applications universelles et offre une précision de mesure (capteur compris) de ±0,4 % du débit.

Pour obtenir un débitmètre complet, vous devez combiner le transmetteur SITRANS F M MAG 5000 à l'un des capteurs suivants de la série MAG:

 

 

 

 

SITRANS F M MAG 1100: petits diamètres nominaux et structure sandwich.

SITRANS F M MAG 1100 F: applications agro-alimentaires et pharmaceutiques.

SITRANS F M MAG 5100 W: applications liées à l'eau.

SITRANS F M MAG 3100:  applications chimiques et de procédés.

SITRANS F M MAG 3100 P: gamme étendue.

 
Le transmetteur est compatible avec le calculateur d'énergie thermique SITRANS FUE950.

 

Exemples d'application : eau et eaux usées, industrie générale des procédés, industrie agro-alimentaire et des boissons

 

 

Détails

Précision de mesure  

0,4 % ± 1 mm/s  

Sorties  

1 sortie de courant  
1 sortie TOR  
1 sortie à relais    

Communication  

HART  

Ecran  

Rétroéclairage avec texte alphanumérique, 3 x 20 caractères  

Degrés de protection  

IP67 (NEMA 4x/6)  
IP20 (NEMA 2)    

Alimentation  

12-24 V CA/CC  
115-230 V CA    

Température ambiante  

de -20 à 50 °C (-4 à 122 °F)

Homologations  

MI-001
Danak  
PTB
OIML R49    

Homologations Ex  

FM/CSA Classe 1, div. 2


Avantages

  • Transmetteur bon marché à hautes performances

  • La technologie SENSORPROM permet le remplacement du transmetteur et la reprogrammation automatique d'un nouveau transmetteur sans perte de données ni de précision.

  • Multiples sorties de fonction pour la commande de process

  • Affichage et clavier disponibles en plusieurs langues

  • Recherche d'erreurs améliorée et test de l'appareil par le biais d'un menu de diagnostic et de service détaillé