SITRANS F M MAG 5100 W

Description

Le capteur SITRANS F M MAG 5100 W dispose d'habillages brevetés en caoutchouc NBR ou en ébonite et EPDM. Il est particulièrement adapté aux applications liées aux nappes phréatiques, à l'eau potable, eau de refroidissement,  aux eaux usées et aux boues.

 

Un débitmètre complet se compose d'un capteur de débit SITRANS F M MAG 5100 W et de l'un des transmetteurs suivants de la série MAG:

 

 

 

 

SITRANS F M MAG 5000: transmetteur économique, précision de +0,4 % du débit.

SITRANS F M MAG 6000: communication par bus, fonction lots et précision de +0,2 % du débit.

SITRANS F M MAG 6000 I: boîtier en aluminium, homologations Ex, communication par bus, fonction lots et précision de +0,2 % du débit.

Le capteur est compatible avec le calculateur d'énergie thermique SITRANS FUE950.

 

Exemples d'application : prélèvements d’eau, réseaux d’eau ainsi que pour l'utilisation soumise à obligation d'étalonnage comme compteur d'eau ou comme compteur de débit pour les mesures de l'énergie frigorifique.

Détails

Etendue de mesure  

0 à 10 m/s  

Diamètres nominaux  

de DN 25 à DN 2.000 (1" à 78")

Précision de mesure  

0,2 % ± 2,5 mm/s  

Pression de service  

max. 16 bar (max. 150 psi)

Température ambiante  

de -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)  

Température du fluide  

de -10 à 70 °C (14 à 158 °F)  

Habillages  

EPDM, caoutchouc NBR, caoutchouc ébonite  

Electrodes  

Hastelloy C-276
Electrodes de mise à la terre intégrées

Matériau  

Acier à revêtement époxy  
bicomposant résistant à la corrosion    

Homologations pour l'eau potable  

EPDM : WRAS, NSF/ANSI Standard 61,  
DVGW 270, ACS et BelgAqua  
NBR : NSF/ANSI Standard 61, WRAS  
Ebonite : WRAS    

Homologations pour utilisation soumise à obligation d'étalonnage  

OIML R49  
MI-001
PTB K7.2 (Allemagne)
BEV OE12/C040 (Autriche)

Homologations générales  

Certificat MCERTS Sira n° MC080136/00  


Avantages

  • Temps de livraison court

  • Habillage robuste en caoutchouc NBR pour toutes les applications liées à l'eau et aux eaux usées

  • Habillage EPDM conçu spécialement pour les applications relatives à l'eau potable nécessitant des homologations particulières

  • Habillage en ébonite pour toutes les applications liées à l'eau potable, à l'eau et aux eaux usées

  • Précision augmentée en cas de débit réduit pour une détection des fuites d'eau (habillage NBR ou EPDM)

  • Adapté à l'enfouissement et à une immersion durable (IP68) ou à une installation sous l'eau

  • Conçu pour les procédés de vérification sur site MAG avec utilisation de données "empreintes digitales" dans SENSORPROM