SITRANS F M MAG 3100

Description

Le SITRANS F M MAG 3100 est un capteur de débit à induction magnétique qui, du fait de sa large gamme d'habillages, de matériaux d'électrode et d'électrodes de mise à la terre standard, est adapté à la quasi-totalité des applications de mesure de débit.

Des électrodes de mesure résistant aux conditions de process les plus extrêmes ainsi que différents habillages sont également disponibles.
La réalisation entièrement soudée est si robuste qu'elle est adaptée à presque toutes les applications de mesure de débit.

Pour obtenir un débitmètre complet, vous devez combiner le capteur SITRANS F M MAG 3100 à l'un des transmetteurs suivants de la série MAG:

SITRANS F M MAG 5000: transmetteur bon marché, précision de +0,4 % du débit.

SITRANS F M MAG 6000: communication par bus, fonction lots et précision de +0,2 % du débit.

SITRANS F M MAG 6000 I: boîtier en aluminium, homologations Ex, communication par bus, fonction lots et précision de +0,2 % du débit.

 
Exemples d'application : industrie des procédés, industrie chimique, sidérurgie

 

Détails

Etendue de mesure  

0 à 10 m/s  

Diamètres nominaux  

de DN 15 à DN 2000 (½" à 78")  

Précision de mesure  

0,2 % ± 1 mm/s  

Pression de service  

max. 100 bar (max. 1450 psi)  

Température ambiante  

de -40 à 100 °C (-40 à 212 °F)  

Température du fluide  

de -40 à 180 °C (-40 à 356 °F)  

Habillages  

Néoprène
EPDM  
PTFE  
PFA  
Ebonite  
Linatex    

Electrodes  

AISI 316 Ti (1.4571)  
Hastelloy C  
Platine/Iridium
Titane
Tantale

Matériau  

Acier (ou AISI 304) à  revêtement époxy résistant à la corrosion  ou brides et boîtier meulé en acier inoxydable AISI 316 L  

Homologations générales  

par ex. ATEX, FM, CSA, CT et homologations pour l'eau potable  


Avantages

  • Gamme de capteurs souple avec différents diamètres nominaux et des options supplémentaires pour les habillages et les électrodes

  • Homologations pour PTB, OIML R 75, OIML R 117, ATEX, NSF/ANSI Standard 61, WRAS

  • Conçu pour les procédés de vérification sur site MAG avec utilisation de données "empreintes digitales" dans SENSORPROM

  • Homologué pour les zones à risque d'explosion