SITRANS F M MAG 3100 P

Description

Le SITRANS F M MAG 3100 P est conçu pour répondre aux spécifications les plus courantes de l'industrie chimique et de l'industrie des procédés. A cet égard, la combinaison des matériaux d'habillage PTFE ou PFA et des électrodes en Hastelloy constitue la solution idéale. Il est si robuste grâce à sa réalisation entièrement soudée que les mesures sont possibles dans presque tous les domaines d'application.

 

Pour obtenir un débitmètre complet, vous devez combiner le capteur SITRANS F M MAG 3100 P à l'un des transmetteurs suivants de la série MAG:

 

 

SITRANS F M MAG 5000: transmetteur bon marché, précision de +0,4 % du débit.

SITRANS F M MAG 6000:  communication par bus, fonction lots et précision de +0,2 % du débit.

SITRANS F M MAG 6000 I: boîtier en aluminium, homologations Ex, communication par bus, fonction lots et précision de +0,2 % du débit.

 
Exemples d'application : industrie des procédés, industrie chimique, industrie de la cellulose et du papier

Détails

Etendue de mesure  

0 à 10 m/s  

Diamètres nominaux  

de DN 15 à DN 300 (½" à 12")  

Précision de mesure  

0,2 % ± 1 mm/s  

Pression de service  

max. 40 bar (max. 580 psi)  

Température ambiante  

de -40 à 100 °C (-40 à 212 °F)  

Température du fluide  

de -20 à 130/150 °C (-4 à 266/302 °F)  

Habillages  

PFA
PTFE (Téflon)      

Electrodes  

Acier inoxydable C22
Acier inoxydable C276

Matériau  

Acier à revêtement époxy  
bicomposant résistant à la corrosion

Homologations générales  

ATEX - 2 GD Zone 1, FM / CSA Classe 1 div. 2  


Avantages

  • Temps de livraison court : 5 jours + envoi

  • Excellente résistance chimique même dans le cas de températures de process élevées

  • Conçu pour les procédés de vérification sur site MAG brevetés avec utilisation de données "empreintes digitales" dans SENSORPROM

  • Homologué pour les zones à risque d'explosion