SITRANS F M MAG 1100

Description

Le SITRANS F M MAG 1100 est un capteur à structure sandwich en acier inoxydable doté de matériaux d'habillage et d'électrode hautement résistants. Il est conçu pour des applications générales dans l'industrie. La structure sandwich sans bride permet de satisfaire toutes les normes relatives aux brides.

Le SITRANS F M MAG 1100 peut être utilisé dans tous les secteurs industriels. Son boîtier en acier inoxydable anticorrosion et les matériaux hautement résistants utilisés pour l'habillage et l'électrode résistent même aux fluides de process les plus extrêmes.

Pour obtenir un débitmètre complet, vous devez combiner le capteur SITRANS F M MAG 1100 à l'un des transmetteurs suivants de la série MAG:

SITRANS F M MAG 5000: transmetteur bon marché, précision de +0,4 % du débit.

SITRANS F M MAG 6000: communication par bus, fonction lots et précision de +0,2 % du débit.

SITRANS F M MAG 6000 I: boîtier en aluminium, homologations Ex, communication par bus, fonction lots et précision de +0,2 % du débit.

Exemples d'application : industrie des procédés, industrie chimique, traitement de l'eau

Détails

Etendue de mesure  

0 à 10 m/s  

Diamètres nominaux  

de DN 2 à DN 100 (1/12" à 4")  

Précision de mesure  

0,2 % ± 1 mm/s  
0,4 % ± 1 mm/s (PFA)    

Pression de service  

max. 40 bar (max. 580 psi)  

Température ambiante  

de -40 à 100 °C (-40 à 212 °F)  

Température du fluide  

de -30 à 200 °C (-22 à 390 °F)  

Habillages  

Céramique
PFA      

Electrodes  

Platine Hastelloy    

Matériau  

Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)  

Homologations  

ATEX - 2 GD Zone 1, FM Classe 1 div. 2  


Avantages

  • Structure sandwich compacte pour brides selon EN 1092, DIN et ANSI

  • Remplacement aisé du transmetteur sur site par Plug & Play

  • Possibilité de montage compact ou séparé

  • Matériaux d'habillage et d'électrode hautement résistants pour une utilisation avec les fluides de process les plus extrêmes

  • Conçu pour les procédés de vérification sur site MAG brevetés avec utilisation de données "empreintes digitales" dans SENSORPROM