SITRANS F M MAG 1100 F

Description

Le capteur SITRANS F M MAG 1100 F est spécialement conçu pour l’industrie agro-alimentaire, l'industrie des boissons et l'industrie pharmaceutique et est fourni avec des raccords process hygiéniques et flexibles. Il répond à toutes les exigences sanitaires et dispose de l'homologation EHEDG en plus de la certification 3A.

Pour obtenir un débitmètre complet, vous devez combiner le capteur SITRANS F M MAG 1100 F à l'un des transmetteurs suivants de la série MAG:

 

 

 

SITRANS F M MAG 5000: transmetteur bon marché, précision de +0,4 % du débit.

SITRANS F M MAG 6000: communication par bus, fonction lots et précision de +0,2 % du débit.

SITRANS F M MAG 6000 I: boîtier en aluminium, homologations Ex, communication par bus, fonction lots et précision de +0,2 % du débit.

 
Exemples d'application : industrie agro-alimentaire et des boissons, industrie pharmaceutique

 

Détails

Etendue de mesure  

0 à 10 m/s  

Diamètres nominaux  

de DN 10 à DN 100 (3/8" à 4")  

Précision de mesure  

0,2 % ± 1 mm/s  
0,4 % ± 1 mm/s (PFA)  

Pression de service  

max. 40 bar (max. 580 psi)  

Température ambiante  

de -40 à 100 °C (-40 à 212 °F)  

Température du fluide  

de -30 à 150 °C (-20 à 300 °F)  

Habillages  

Céramique
PFA      

Electrodes  

Platine
Hastelloy    

Matériau

Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)  

Homologations  

ATEX - 2 GD Zone 1, FM Classe 1 div. 2 EHEDG 3A  


Avantages

  • Solution flexible et unique de raccords process

  • Options standard d'habillage qui couvrent complètement les applications dans le domaine de l'industrie agro-alimentaire et des boissons

  • Temps de livraison courts pour les raccords process standard

  • Degré de protection IP67/NEMA 4x, possibilité d'extension à IP68/NEMA 6P

  • Conception sanitaire pour un nettoyage CIP et SIP