SITRANS F M TRANSMAG 2 avec capteur 911/E

Description

Ce débitmètre performant se compose d'un transmetteur SITRANS F M TRANSMAG 2 et d'un capteur SITRANS F M 911/E et constitue la solution optimale pour les applications particulières, comme les écoulements à pulsation, les fluides peu conducteurs et ayant une teneur élevée en matière solide.

Exemples d'application : industrie de la cellulose et du papier, industrie des minéraux

 

Détails

Etendue de mesure  

0 à 10 m/s  

Diamètres nominaux  

de DN 15 à DN 1000 (½" à 40")  

Précision de mesure  

±0,5 % du débit  

Pression de service  

max. 40 bar (max. 580 psi)  

Température ambiante  

de -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)  

Température du fluide

de -20 à 150 °C (-4 à 300 °F)  

Habillages  

Néoprène  
PTFE
Caoutchouc durci
Linatex
Novolak

Electrodes  

AISI 316 Ti (WNr. 1.4571/316 Ti)
Acier inoxydable C4 (WNr. 2.4610)
Tête platine avec corps (WNr. 1.4571/316 Ti)
Titane
Tantale    

Degrés de protection des capteurs  

IP65 (NEMA 4X)
IP68 (NEMA 6) - en option    

Matériau  

Acier  


Avantages

  • La technologie à champ alternatif cadencé garantit un champ magnétique fort, une fréquence d'excitation élevée et un point zéro stable.

  • Signal de débit précis, reproductible, stable et à réponse rapide pour des applications exigeantes

  • Concept "Smartplug" pour toutes les données de calibrage

  • Compensation pour les particules magnétiques