SITRANS FCT030

Description

Avec sa technologie de traitement du signal brevetée, le transmetteur de débit SITRANS FCT030 fournit de vraies mesures multiparamètres pour une efficacité, une sécurité et une simplicité améliorée. Avec sa conception modulaire, il est facile à installer et à remplacer et peut être monté à distance ou de manière compacte avec la gamme complète de capteurs SITRANS FC, offrant ainsi une interface de transmetteur uniforme au sein du portefeuille Coriolis entier.

Le FCT030 est homologué pour un usage réglementé et certifié SIL3 et FCS400 capteur pour les applications critiques en termes de sécurité. Il s'agit d'un transmetteur universel adapté à toutes les industries exigeant les homologations pour zones explosibles ATEX, IEC Ex et FM.

Le transmetteur de mesure s'appuie sur les développements technologiques les plus récents du traitement du signal numérique et a été conçu pour des performances de mesure des plus élevées  :

  • Réponse rapide aux modifications du débit

  • Applications de dosage rapides

  • Entrée de gaz

  • Grande immunité aux perturbations dues aux bruits de processus.

  • Grande plage de mesure

  • Montage, mise en service et maintenance faciles

 

Le FCT030 est équipé en série Profibus DP/PA, Modbus RS485 ou d'une sortie analogique 4-20  mA avec HART 7.2. Des entrées/sorties supplémentaires peuvent être librement configurées pour les signaux analogiques, d'impulsions, de fréquence, de relais ou d'état.

Le transmetteur est équipé d'un affichage graphique pouvant être configuré par l'utilisateur et de la nouvelle technologie SensorFlash®, une carte Micro SD pour sauvegarder la configuration, les mises à jour du firmware et l'enregistrement des données.

Pour fonctionner comme un système de mesure de débit, le transmetteur SITRANS FCT030 doit être associé au capteur de mesure
SITRANS FCS400
SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5
SITRANS F C MASS 2100 DI 3-15
SITRANS FC300

Caractéristique

  • Transmission numérique du signal (capteur de mesure et transmetteur)

  • Carte SD micro SensorFlash® mobile avec data logging

  • Certification de sécurité SIL3 pour la conception

  • Structure modulaire

  • Affichage graphique, unique pour tous les appareils PI

  • Certifié pour un usage réglementé

  • Fréquence d'actualisation de 100  Hz pour toutes les sorties

 

Applications typiques  : Génie des procédés, industrie du pétrole et du gaz, industrie automobile, production et distribution d'électricité.

 

 

Détails

Structure

du modèle compact ou séparé

Communication

Profibus DP/PA 4.0, Modbus RS485, HART 7.2

Performances de CEM

EN 61326-3-2

Material

Aluminium avec revêtement anticorrosion

Degré de protection

IP67

Résistance aux vibrations

18 à 1  000  Hz au choix, 3,17 G eff, dans toutes les directions

E/S

jusqu'à 4 voies utilisées comme sorties analogiques, relais ou numériques et une entrée binaire configurables

Ecran

affichage graphique complet, 240 x 160 pixels

Alimentation en électricité

24 à 90  V  DC, 100 à 240  V  AC

Homologations

zones explosibles

ATEX, IECEx, FM, NEPSI, CSA, EAC

 

Hygiénique

EHEDG

 

Exigences NAMUR remplies

 

OIML R 117

Certifications

Système compact SITRANS FC430

SIL 3


Avantages

  • Ecran graphique – écran 240x160 pixels avec jusqu'à 6 vues, programmable

  • Facturation exacte – sortie numérique redondante 90º/180º pour facturation et commande de dosage

  • Utilisation soumise à obligation d'étalonnage– Système homologué CT selon OIML R117

  • Commande de dosage – commande directe d'une ou de deux vannes marche/arrêt ou d'une vanne analogique pour applications de dosage

  • Alarme & sécurité – diagnostic élargi et menu de maintenance pour une recherche de défauts et facturation optimisées

  • Déroulement des alarmes – configurations Siemens ou standard NAMUR au choix (NE21 et NE43)

  • SensorFlash permet le remplacement facile du capteur et la transmission des données au transmetteur