SITRANS F C MASS 6000

Description

Le SITRANS F C MASS 6000 est issu des derniers développements dans le traitement numérique des signaux et satisfait aux impératifs de hautes performances, de brièveté des temps de réponse, de rapidité du traitement par lots, d'immunité élevée aux bruits du process, de simplicité de montage, de mise en service et de maintenance. Le transmetteur MASS fournit de véritables mesures multi-paramètres pour la densité, le débit massique, la température et le débit fractionné.

Disponible uniquement en dehors de l'UE (RoHS).

 

 Un débitmètre complet se compose d'un transmetteur SITRANS F C MASS 6000 et de l'un des capteurs suivants de la série MASS:

SITRANS F C MASS 2100 DI 3-15: mesures de débit massique pour l'industrie générale
SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5: pour les applications à débits réduits
SITRANS F C MC2: convient à l'industrie agro-alimentaire et des boissons
SITRANS FC300: pour les applications à débits réduits

Domaines d'application typiques : industrie agro-alimentaire et des boissons, industrie du pétrole et du gaz, industrie automobile, ainsi que production et alimentation en énergie

 

Détails

Précision de mesure  

0,1 % du débit massique  

Sorties  

1 sortie de courant, 1 sortie TOR, 1 sortie à relais
3 sorties de courant, 2 sorties TOR, 2 sorties à relais (version 19”)    

Communication  

HART
PROFIBUS PA & DP
MODBUS RTU RS 485
DeviceNet
Foundation Fieldbus

Ecran  

3 x 20 caractères  

Degré de protection  

IP67 (version standard)
IP20 et IP66 (version 19”)    

Température ambiante  

de -20 à 50 °C (-4 à 122 °F)    

Homologations 19" Ex  

EEx (ia) IIC  


Avantages

  • Exactitude des mesures, rapidité du traitement par lots et brièveté des temps de réponse grâce à une vitesse d'actualisation de 30 Hz

  • Immunité remarquable aux parasites grâce à un algorithme TDF breveté (transformation discrète de Fourier)

  • Recherche d'erreurs améliorée et vérification de l'appareil par le biais d'un menu de diagnostic et de service détaillé

  • La technologie SENSORPROM permet le remplacement du transmetteur et la reprogrammation automatique d'un nouveau transmetteur sans perte de données ni de précision.

  • Equipement de modules de bus auxiliaires sans perte de fonction via la plate-forme USM II. Tous les modules peuvent être équipés par Plug & Play véritable.